Menu Procurar

Parafusos de máquina - philips

Em stock

Os parafusos de máquina com cabeça de queijo foram concebidos para uso numa ampla gama de aplicações, incluindo construção, montagem eletrónica e montagem de máquinas. O seu design permite que o parafuso fique nivelado contra uma superfície após ser fixado, proporcionando uma aparência lisa e acabada.

Ao contrário dos parafusos normais, os parafusos de máquina tendem a ser mais duráveis e robustos, tornando-os perfeitos para resistir à corrosão, a altas temperaturas e a outros produtos químicos e/ou condições climáticas. São normalmente utilizados na montagem de máquinas, incluindo aplicações eletrónicas, automóveis e industriais.

  • Material: Nylon, aço inoxidável, aço macio, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Cor: natural, castanho, claro, bege
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
584 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Cor Material Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,4356 € - 0,4589 € 1639 Em stock
1.5 mm
M10
Natural
Nylon
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2585 € - 0,2721 € 45000 Em stock
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
Chave cruzada
0,5934 € - 0,6246 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4
Natural
Nylon
8.0 mm
Chave cruzada
1,3324 € - 1,4036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.2
Castanho
PEEK
2.5 mm
Chave cruzada
1,8535 € - 1,9524 € 1665 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
12.0 mm
Chave cruzada
0,0915 € - 0,0964 € 6818 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0982 € - 0,1034 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1799 € - 0,1894 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
35.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1242 € - 0,1307 € 515 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1082 € - 0,1139 € 5294 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0656 € - 0,0691 € 160924 Em stock
0.7 mm
M4
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0987 € - 0,1038 € 10484 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1082 € - 0,1138 € 3663 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1082 € - 0,1138 € 4699 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Nylon
50.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1116 € - 0,1175 € 1000 Em stock
0.8 mm
M5
Natural
Nylon
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1935 € - 0,2037 € 88 Em stock
M3
Transparente
PC
4.7 mm
Chave cruzada
1,3324 € - 1,4036 € Solicite o prazo de entrega aqui
M1.6
Castanho
PEEK
2.5 mm
Chave cruzada
5,2416 € - 5,5105 € 10 Em stock
M6
Castanho claro
PEEK
20.0 mm
Chave cruzada
0,2787 € - 0,2935 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Chave cruzada
0,1078 € - 0,1135 € 600 Em stock
1.3 mm
M8
Natural
Nylon 6/6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 30
Parafuso Cabeça ranhurada M10 80.0 mm Nylon Natural

10052914

Intervalo de preços
0,4589 € - 0,4356 €

Níveis de stock
1639 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 6.4 mm Nylon 6/6 Natural

10019719

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2585 €

Níveis de stock
45000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.4 mm
Parafuso Chave cruzada M4 8.0 mm Nylon Natural

10162170

Intervalo de preços
0,6246 € - 0,5934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.4 mm
  • Altura da cabeça
    2.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Chave cruzada M1.2 2.5 mm PEEK Castanho

10358672

Intervalo de preços
1,4036 € - 1,3324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    1.8 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.2
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 12.0 mm PEEK Castanho claro

10219676

Intervalo de preços
1,9524 € - 1,8535 €

Níveis de stock
1665 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon Natural

10052709

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,0915 €

Níveis de stock
6818 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052747

Intervalo de preços
0,1034 € - 0,0982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 35.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052860

Intervalo de preços
0,1894 € - 0,1799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052839

Intervalo de preços
0,1307 € - 0,1242 €

Níveis de stock
515 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052822

Intervalo de preços
0,1139 € - 0,1082 €

Níveis de stock
5294 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M4 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052563

Intervalo de preços
0,0691 € - 0,0656 €

Níveis de stock
160924 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052754

Intervalo de preços
0,1038 € - 0,0987 €

Níveis de stock
10484 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052792

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1082 €

Níveis de stock
3663 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M6 50.0 mm Nylon Natural

10052785

Intervalo de preços
0,1138 € - 0,1082 €

Níveis de stock
4699 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M5 6.0 mm Nylon Natural

10052600

Intervalo de preços
0,1175 € - 0,1116 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.8 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Chave cruzada M3 4.7 mm PC Transparente

10218549

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.8 mm
  • Altura da cabeça
    1.7 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    4.7 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça plana
Parafuso Chave cruzada M1.6 2.5 mm PEEK Castanho

10358702

Intervalo de preços
1,4036 € - 1,3324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    2.3 mm
  • Altura da cabeça
    0.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M1.6
  • Comprimento da rosca
    2.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M6 20.0 mm PEEK Castanho claro

10219874

Intervalo de preços
5,5105 € - 5,2416 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça pan
Parafuso Chave cruzada M3 0.5 mm | 0.02 in;10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10162156

Intervalo de preços
0,2935 € - 0,2787 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.7 mm
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10052846

Intervalo de preços
0,1135 € - 0,1078 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.8 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm