Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,2015 € - 0,212 € 20587 Em stock
M3
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,097 € - 0,1021 € 4285 Em stock
M3
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0395 € - 0,0416 € 71725 Em stock
M3
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1194 € - 0,1256 € 297 Em stock
M5
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0917 € - 0,0965 € 33 Em stock
M8
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0388 € - 0,0407 € 31870 Em stock
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0421 € - 0,0443 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3492 € - 0,3669 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0719 € - 0,0758 € 1706 Em stock
M4
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1253 € - 0,1319 € 8400 Em stock
M8
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1063 € - 0,1119 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1187 € - 0,1249 € 514 Em stock
M4
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1723 € - 0,1813 € 3850 Em stock
M6
60.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0412 € - 0,0434 € 31304 Em stock
M4
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0888 € - 0,0935 € 16564 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1185 € - 0,1248 € 22256 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0922 € - 0,0971 € 20 Em stock
M6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1101 € - 0,1158 € 308 Em stock
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0782 € - 0,0823 € 1060 Em stock
M4
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1653 € - 0,1742 € 80 Em stock
M10
30.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038406

Intervalo de preços
0,212 € - 0,2015 €

Níveis de stock
20587 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038376

Intervalo de preços
0,1021 € - 0,097 €

Níveis de stock
4285 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038413

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0395 €

Níveis de stock
71725 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 40.0 mm Nylon 6/6 Preto

10039007

Intervalo de preços
0,1256 € - 0,1194 €

Níveis de stock
297 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8x1.25 mm 10.0 mm PP Natural

10039397

Intervalo de preços
0,0965 € - 0,0917 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038574

Intervalo de preços
0,0407 € - 0,0388 €

Níveis de stock
31870 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038611

Intervalo de preços
0,0443 € - 0,0421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natural

10038604

Intervalo de preços
0,3669 € - 0,3492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10038727

Intervalo de preços
0,0758 € - 0,0719 €

Níveis de stock
1706 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039472

Intervalo de preços
0,1319 € - 0,1253 €

Níveis de stock
8400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039434

Intervalo de preços
0,1119 € - 0,1063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038758

Intervalo de preços
0,1249 € - 0,1187 €

Níveis de stock
514 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039342

Intervalo de preços
0,1813 € - 0,1723 €

Níveis de stock
3850 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038567

Intervalo de preços
0,0434 € - 0,0412 €

Níveis de stock
31304 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm PP Natural

10039182

Intervalo de preços
0,0935 € - 0,0888 €

Níveis de stock
16564 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm PP Natural

10039229

Intervalo de preços
0,1248 € - 0,1185 €

Níveis de stock
22256 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm PP Natural

10039267

Intervalo de preços
0,0971 € - 0,0922 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm PP Natural

10039304

Intervalo de preços
0,1158 € - 0,1101 €

Níveis de stock
308 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038703

Intervalo de preços
0,0823 € - 0,0782 €

Níveis de stock
1060 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 30.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039601

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural