Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,0339 € - 0,0357 € 7766 Em stock
M5
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0414 € - 0,0435 € 1656 Em stock
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0648 € - 0,0683 € 1378 Em stock
M3
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0903 € - 0,095 € 7150 Em stock
M3
4.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6279 € - 0,661 € 189 Em stock
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2224 € - 0,2341 € 9890 Em stock
M5
70.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0862 € - 0,0907 € 370 Em stock
M6
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0837 € - 0,0882 € 5255 Em stock
M5
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6223 € - 0,6555 € 69 Em stock
M6
16.0 mm
Cabeça ranhurada
10039236 0,5979 € - 0,6289 € 17123 Em stock
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6035 € - 0,6344 € 409 Em stock
M6
25.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2071 € - 0,2179 € 3000 Em stock
M6
80.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0708 € - 0,0746 € 2800 Em stock
M6
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2127 € - 0,2238 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2182 € - 0,2297 € 300 Em stock
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0266 € - 0,028 € 4455 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0315 € - 0,0332 € 1686 Em stock
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0318 € - 0,0335 € 66209 Em stock
M3
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0406 € - 0,0428 € 500 Em stock
M4
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0249 € - 0,0263 € 839 Em stock
M3
8.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 10.0 mm PP Natural

10038802

Intervalo de preços
0,0357 € - 0,0339 €

Níveis de stock
7766 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038468

Intervalo de preços
0,0435 € - 0,0414 €

Níveis de stock
1656 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 25.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038505

Intervalo de preços
0,0683 € - 0,0648 €

Níveis de stock
1378 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038321

Intervalo de preços
0,095 € - 0,0903 €

Níveis de stock
7150 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm PVDF Natural

10039311

Intervalo de preços
0,661 € - 0,6279 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 70.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039045

Intervalo de preços
0,2341 € - 0,2224 €

Níveis de stock
9890 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039106

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
370 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 12.0 mm Nylon Preto

10039151

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
5255 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 16.0 mm PVDF Natural

10039199

Intervalo de preços
0,6555 € - 0,6223 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm PVDF Natural

10039236

Intervalo de preços
0,6289 € - 0,5979 €

Níveis de stock
17123 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 25.0 mm PVDF Natural

10039274

Intervalo de preços
0,6344 € - 0,6035 €

Níveis de stock
409 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 80.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039359

Intervalo de preços
0,2179 € - 0,2071 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10039144

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0708 €

Níveis de stock
2800 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Natural

10038451

Intervalo de preços
0,2238 € - 0,2127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10038499

Intervalo de preços
0,2297 € - 0,2182 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon Preto

10038536

Intervalo de preços
0,028 € - 0,0266 €

Níveis de stock
4455 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 16.0 mm PP Natural

10038444

Intervalo de preços
0,0332 € - 0,0315 €

Níveis de stock
1686 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 20.0 mm PP Natural

10038482

Intervalo de preços
0,0335 € - 0,0318 €

Níveis de stock
66209 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4 6.0 mm Nylon 6/6 Natural

10038529

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0406 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso de máquina Cabeça plana Cabeça ranhurada M3 8.0 mm PA Preto

10038369

Intervalo de preços
0,0263 € - 0,0249 €

Níveis de stock
839 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto