Menu Procurar

Parafusos de máquina - estrela

Em stock

Parafusos de cabeça cilíndrica são adequados em aplicações onde a cabeça não é vista. Esses estilos de cabeça têm uma borda externa cilíndrica

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
333 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,5892 € - 0,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
25.0 mm
Cabeça ranhurada
1,0567 € - 1,1119 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
60.0 mm
Cabeça ranhurada
1,1056 € - 1,1627 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
10.0 mm
Cabeça ranhurada
1,5431 € - 1,6247 € 75 Em stock
M4
10.0 mm
Cabeça ranhurada
3,3782 € - 3,555 € 75 Em stock
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2697 € - 0,2838 € 250 Em stock
M6
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,3979 € - 0,4189 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
30.0 mm
Cabeça ranhurada
0,6731 € - 0,7085 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
40.0 mm
Cabeça ranhurada
3,4201 € - 3,599 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
40.0 mm
Cabeça ranhurada
3,5017 € - 3,6875 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,0788 € - 0,083 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1086 € - 0,1144 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1737 € - 0,1828 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2531 € - 0,2663 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
20.0 mm
Cabeça ranhurada
0,137 € - 0,1441 € 1000 Em stock
M3
10 mm
Cabeça ranhurada
0,5129 € - 0,5394 € 298 Em stock
M10
40.0 mm
Cabeça ranhurada
0,137 € - 0,1441 € 46 Em stock
M3
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1388 € - 0,1463 € 500 Em stock
M4
16.0 mm
Cabeça ranhurada
0,2042 € - 0,2149 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
16.0 mm
Cabeça ranhurada
2,1135 € - 2,2239 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
20.0 mm
Cabeça ranhurada
  • de 17
Parafuso Cabeça ranhurada M8 25.0 mm Nylon Natural

10401538

Intervalo de preços
0,62 € - 0,5892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M8 60.0 mm Nylon Natural

10401590

Intervalo de preços
1,1119 € - 1,0567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Natural

10401637

Intervalo de preços
1,1627 € - 1,1056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Natural

10401675

Intervalo de preços
1,6247 € - 1,5431 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 16.0 mm PVDF Natural

10401712

Intervalo de preços
3,555 € - 3,3782 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 8.0 mm Nylon Preto

10401323

Intervalo de preços
0,2838 € - 0,2697 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M6 30.0 mm Nylon Preto

10401439

Intervalo de preços
0,4189 € - 0,3979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M8 40.0 mm Nylon Preto

10401583

Intervalo de preços
0,7085 € - 0,6731 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Natural

10401750

Intervalo de preços
3,599 € - 3,4201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm PVDF Natural

10401798

Intervalo de preços
3,6875 € - 3,5017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm PP Natural

10401835

Intervalo de preços
0,083 € - 0,0788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M5 20.0 mm PP Natural

10401873

Intervalo de preços
0,1144 € - 0,1086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M6 20.0 mm PP Natural

10401910

Intervalo de preços
0,1828 € - 0,1737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.9 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M10 20.0 mm PP Natural

10401972

Intervalo de preços
0,2663 € - 0,2531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 10 mm Nylon Preto

10400913

Intervalo de preços
0,1441 € - 0,137 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M10 40.0 mm PP Natural

10401989

Intervalo de preços
0,5394 € - 0,5129 €

Níveis de stock
298 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Natural
Parafuso Cabeça ranhurada M3 16.0 mm Nylon Preto

10400944

Intervalo de preços
0,1441 € - 0,137 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4 16.0 mm Nylon Preto

10401088

Intervalo de preços
0,1463 € - 0,1388 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M5 16.0 mm Nylon Preto

10401200

Intervalo de preços
0,2149 € - 0,2042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
Parafuso Cabeça ranhurada M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Natural

10401682

Intervalo de preços
2,2239 € - 2,1135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    2.6 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Natural