Menu Procurar

Parafuso Cabeça ranhurada M5x0.8 mm 40.0 mm PVDF Natural

Referência da Essentra:

10401750

Número de peça do fabricante:

539054000046

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 3,599 €
125 + 3,4201 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

89,98 €

25 x 3,599 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 8.5 mm
Altura da cabeça 3.3 mm
Comprimento da rosca 40.0 mm
Tamanho da rosca M5
Cor Natural
Material PVDF
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Tipo de parafuso Parafuso de máquina
Normas DIN, ISO, UL
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos