20755133
20755133
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 216,3376 € |
| 10 - 19 | 194,7089 € |
| 20 - 39 | 183,8844 € |
| 40 + | 162,2557 € |
| Tamanho da rosca | TR30 x 6.0 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| Lead | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e max | 26.882 |
| d3 tol. 7h max | 23.000 |
| l1 | 1000.0 |
| Lead angle | 4°05 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.10 |
| Weight kg | 4.350 |
| Material | Aço inoxidável 304 |
| Direção da rosca | Mão esquerda |
| Código do material | 7221001000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar