Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
76,321 € - 89,7763 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Aço inoxidável 316
10.191
54,5724 € - 68,2182 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Aço inoxidável 316
8739.0
208,5684 € - 245,3696 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Aço inoxidável 316
12.191
97,9849 € - 115,2696 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Aço inoxidável 316
13.640
142,9101 € - 168,1283 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Aço inoxidável 316
10.191
114,3175 € - 134,5005 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
13.640
425,1867 € - 500,2066 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Aço inoxidável 316
21.094
303,8242 € - 357,4446 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Aço inoxidável 316
25.094
164,7751 € - 193,8437 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
17.640
121,2462 € - 142,6351 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Aço inoxidável 316
17.640
324,8429 € - 382,1656 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Aço inoxidável 316
26.547
435,1725 € - 511,9589 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Aço inoxidável 316
19.114
223,8114 € - 263,3101 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Aço inoxidável 316
19.114
105,5271 € - 124,1446 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Aço inoxidável 316
17.640
294,4626 € - 346,4222 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
13.640
44,6713 € - 55,8312 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Aço inoxidável 316
10.191
87,9357 € - 109,917 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Aço inoxidável 316
8739.0
69,953 € - 87,4386 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Aço
13.640
46,935 € - 58,6661 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Aço
15.640
33,1518 € - 41,445 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Aço
15.608
  • de 21
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1000.0 Aço inoxidável 316

20150181

Intervalo de preços
89,7763 € - 76,321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1000.0 Aço inoxidável 316

20150143

Intervalo de preços
68,2182 € - 54,5724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 3000.0 Aço inoxidável 316

20150235

Intervalo de preços
245,3696 € - 208,5684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1000.0 Aço inoxidável 316

20150266

Intervalo de preços
115,2696 € - 97,9849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 3000.0 Aço inoxidável 316

20150198

Intervalo de preços
168,1283 € - 142,9101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20150242

Intervalo de preços
134,5005 € - 114,3175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 3000.0 Aço inoxidável 316

20150433

Intervalo de preços
500,2066 € - 425,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 1500.0 Aço inoxidável 316

20150488

Intervalo de preços
357,4446 € - 303,8242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20150327

Intervalo de preços
193,8437 € - 164,7751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1000.0 Aço inoxidável 316

20150341

Intervalo de preços
142,6351 € - 121,2462 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 1500.0 Aço inoxidável 316

20150518

Intervalo de preços
382,1656 € - 324,8429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 3000.0 Aço inoxidável 316

20150396

Intervalo de preços
511,9589 € - 435,1725 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 1500.0 Aço inoxidável 316

20150372

Intervalo de preços
263,3101 € - 223,8114 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1000.0 Aço inoxidável 316

20150334

Intervalo de preços
124,1446 € - 105,5271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150280

Intervalo de preços
346,4222 € - 294,4626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1000.0 Aço inoxidável 316

20150174

Intervalo de preços
55,8312 € - 44,6713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1500.0 Aço inoxidável 316

20150136

Intervalo de preços
109,917 € - 87,9357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 3000.0 Aço

20151102

Intervalo de preços
87,4386 € - 69,953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 1500.0 Aço

20151133

Intervalo de preços
58,6661 € - 46,935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR18 x 8 1000.0 Aço

20151188

Intervalo de preços
41,445 € - 33,1518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0