Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em produção

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
15,3171 € - 20,4263 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Aço
10.191
147,7126 € - 184,6513 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Aço
23.094
23,9594 € - 31,9459 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Aço
13.640
167,8216 € - 209,7743 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Aço
23.094
265,944 € - 312,879 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Aço
32.547
54,4349 € - 68,0383 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Aço
25.094
53,2819 € - 66,5997 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Aço
17.640
98,5667 € - 115,9571 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Aço
32.547
213,4766 € - 251,1558 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Aço
28.547
55,7783 € - 69,7308 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Aço
23.094
59,047 € - 73,8246 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Aço
26.547
380,0817 € - 447,1469 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Aço
54.935
228,6774 € - 269,0222 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Aço
49.935
269,4348 € - 316,9728 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Aço
45.468
41,1277 € - 51,4201 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Aço
19.114
180,473 € - 212,313 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Aço
40.020
170,3497 € - 200,4233 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Aço
36.020
139,2078 € - 163,7701 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Aço
32.547
313,2493 € - 368,5304 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Aço
54.935
404,9191 € - 476,3742 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Aço
54.935
  • de 21
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1000.0 Aço

20150952

Intervalo de preços
20,4263 € - 15,3171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 13000.0 Aço

20151409

Intervalo de preços
184,6513 € - 147,7126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1000.0 Aço

20151096

Intervalo de preços
31,9459 € - 23,9594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 3000.0 Aço

20151416

Intervalo de preços
209,7743 € - 167,8216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 3000.0 Aço

20151584

Intervalo de preços
312,879 € - 265,944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 1000.0 Aço

20151430

Intervalo de preços
68,0383 € - 54,4349 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1500.0 Aço

20151195

Intervalo de preços
66,5997 € - 53,2819 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 1000.0 Aço

20151577

Intervalo de preços
115,9571 € - 98,5667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 3000.0 Aço

20151539

Intervalo de preços
251,1558 € - 213,4766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 1000.0 Aço

20151393

Intervalo de preços
69,7308 € - 55,7783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 1000.0 Aço

20151485

Intervalo de preços
73,8246 € - 59,047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1500.0 Aço

20151782

Intervalo de preços
447,1469 € - 380,0817 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR55 x 9 1000.0 Aço

20151768

Intervalo de preços
269,0222 € - 228,6774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR55 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 1500.0 Aço

20151706

Intervalo de preços
316,9728 € - 269,4348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 1000.0 Aço

20151294

Intervalo de preços
51,4201 € - 41,1277 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR44 x 7 1000.0 Aço

20151676

Intervalo de preços
212,313 € - 180,473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 1500.0 Aço

20151607

Intervalo de preços
200,4233 € - 170,3497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 1500.0 Aço

20151553

Intervalo de preços
163,7701 € - 139,2078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1000.0 Aço

20151805

Intervalo de preços
368,5304 € - 313,2493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1500.0 Aço

20152222

Intervalo de preços
476,3742 € - 404,9191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0