Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR12 x 3 1000.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20150952

Número de peça do fabricante:

20150952

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 19,8893 €
10 - 19 17,9014 €
20 - 49 16,9126 €
50 - 99 15,9135 €
100 + 14,9144 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

19,89 €

1 x 19,8893 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR12 x 3
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 12.0
Lead 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e min 10.191
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 1000.0
Lead angle 5°17'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Weight kg 0.65
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos