Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
774,0965 € - 910,6951 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Aço inoxidável 316
32.547
1.136,2239 € - 1.336,734 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Aço inoxidável 316
36.020
990,9836 € - 1.165,8673 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Aço inoxidável 316
54.935
281,1282 € - 330,7433 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Aço inoxidável 316
28.547
240,7934 € - 283,2809 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1000.0
Aço inoxidável 316
28.547
504,4219 € - 593,4345 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Aço inoxidável 316
23.094
804,4506 € - 946,4155 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Aço inoxidável 316
32.547
393,2746 € - 462,676 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Aço inoxidável 316
36.020
303,3865 € - 356,9259 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Aço inoxidável 316
32.547
86,1801 € - 101,3932 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Aço inoxidável 316
15.640
614,4465 € - 722,8746 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Aço inoxidável 316
28.547
378,6074 € - 445,4132 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Aço inoxidável 316
36.020
193,0117 € - 227,0738 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Aço inoxidável 316
25.094
223,1186 € - 262,4852 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Aço inoxidável 316
26.547
213,0761 € - 250,6814 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Aço inoxidável 316
21.094
85,6239 € - 107,0273 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Aço inoxidável 316
8739.0
160,4431 € - 188,7475 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
17.640
286,7211 € - 337,3147 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
13.640
118,0586 € - 138,8852 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Aço inoxidável 316
17.640
74,3145 € - 87,4161 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Aço inoxidável 316
10.191
  • de 21
Parafuso de chumbo TR36 x 6 3000.0 Aço inoxidável 316

20150631

Intervalo de preços
910,6951 € - 774,0965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 3000.0 Aço inoxidável 316

20150693

Intervalo de preços
1.336,734 € - 1.136,2239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1500.0 Aço inoxidável 316

20150747

Intervalo de preços
1.165,8673 € - 990,9836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 1000.0 Aço inoxidável 316

20150587

Intervalo de preços
330,7433 € - 281,1282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 1000.0 Aço inoxidável 316

20150570

Intervalo de preços
283,2809 € - 240,7934 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 3000.0 Aço inoxidável 316

20150471

Intervalo de preços
593,4345 € - 504,4219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 3000.0 Aço inoxidável 316

20150648

Intervalo de preços
946,4155 € - 804,4506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 1000.0 Aço inoxidável 316

20150662

Intervalo de preços
462,676 € - 393,2746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 1000.0 Aço inoxidável 316

20150617

Intervalo de preços
356,9259 € - 303,3865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 1000.0 Aço inoxidável 316

20150303

Intervalo de preços
101,3932 € - 86,1801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 3000.0 Aço inoxidável 316

20150594

Intervalo de preços
722,8746 € - 614,4465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 1000.0 Aço inoxidável 316

20150679

Intervalo de preços
445,4132 € - 378,6074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 1000.0 Aço inoxidável 316

20150495

Intervalo de preços
227,0738 € - 193,0117 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 1000.0 Aço inoxidável 316

20150532

Intervalo de preços
262,4852 € - 223,1186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1500.0 Aço inoxidável 316

20150402

Intervalo de preços
250,6814 € - 213,0761 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1500.0 Aço inoxidável 316

20150136

Intervalo de preços
107,0273 € - 85,6239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20150327

Intervalo de preços
188,7475 € - 160,4431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150280

Intervalo de preços
337,3147 € - 286,7211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 1000.0 Aço inoxidável 316

20150341

Intervalo de preços
138,8852 € - 118,0586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1000.0 Aço inoxidável 316

20150181

Intervalo de preços
87,4161 € - 74,3145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0