Menu Procurar

Parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideal para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,2165 € - 0,2279 € 2983 Em stock
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Chave plana
0,4671 € - 0,4919 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,3505 € - 0,3689 € 6087 Em stock
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 2777 Em stock
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,099 € - 0,1042 € 773 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,115 € - 0,121 € 7000 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,1881 € - 0,198 € 2888 Em stock
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,1105 € - 0,1163 € 433 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,0768 € - 0,0809 € 21889 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Chave plana
0,1076 € - 0,1132 € 1363 Em stock
M5
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,099 € - 0,1042 € 12357 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Chave plana
0,1013 € - 0,1066 € 67 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,0768 € - 0,0809 € 3344 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3717 € 500 Em stock
M10
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,4961 € - 0,5231 € 1589 Em stock
M4
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,48 € - 0,5059 € 3231 Em stock
M6
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,0837 € - 0,0881 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Chave plana
0,0831 € - 0,0875 € 1800 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,0782 € - 0,0822 € 136 Em stock
M6
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,0979 € - 0,1031 € 10900 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Chave plana
  • de 7
Parafuso de cabeça serrilhada M8 35.0 mm PC

10116715

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
2983 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089002

Intervalo de preços
0,4919 € - 0,4671 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 20.0 mm PA

10058459

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3505 €

Níveis de stock
6087 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M10 20.0 mm PA

10058497

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
2777 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 30.0 mm Nylon 6/6

10053591

Intervalo de preços
0,1042 € - 0,099 €

Níveis de stock
773 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 20.0 mm Nylon 6/6

10053638

Intervalo de preços
0,121 € - 0,115 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M10 20.0 mm PA

10053676

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
2888 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 16.0 mm Nylon 6/6

10053621

Intervalo de preços
0,1163 € - 0,1105 €

Níveis de stock
433 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 40.0 mm Nylon 6/6

10053423

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
21889 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 30.0 mm Nylon 6/6

10053393

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1076 €

Níveis de stock
1363 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053430

Intervalo de preços
0,1042 € - 0,099 €

Níveis de stock
12357 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053478

Intervalo de preços
0,1066 € - 0,1013 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 16.0 mm Nylon 6/6

10053515

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
3344 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M10 16.0 mm Nylon 6/6

10058985

Intervalo de preços
0,3717 € - 0,3532 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M4 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088975

Intervalo de preços
0,5231 € - 0,4961 €

Níveis de stock
1589 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089019

Intervalo de preços
0,5059 € - 0,48 €

Níveis de stock
3231 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053508

Intervalo de preços
0,0881 € - 0,0837 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 20.0 mm Nylon 6/6

10053546

Intervalo de preços
0,0875 € - 0,0831 €

Níveis de stock
1800 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 25.0 mm PA

10053584

Intervalo de preços
0,0822 € - 0,0782 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053492

Intervalo de preços
0,1031 € - 0,0979 €

Níveis de stock
10900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head