Menu Procurar

Parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideal para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,101 € - 0,1065 € 107 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,1282 € - 0,135 € 5649 Em stock
M4
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Chave plana
0,1286 € - 0,1353 € 12293 Em stock
M5
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,3505 € - 0,3689 € 6087 Em stock
M8
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 2777 Em stock
M10
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,1515 € - 0,1596 € 8694 Em stock
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,4607 € - 0,4844 € 7506 Em stock
M4
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,4617 € - 0,4854 € 291 Em stock
M5
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,5026 € - 0,5284 € 11900 Em stock
M6
Preto
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,0877 € - 0,0923 € 5955 Em stock
M6
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,1599 € - 0,167 € 11 Em stock
1/4-20 in
Natural
Nylon 6/6
9.3 mm
13.7 mm
19.1 mm
Chave plana
0,1583 € - 0,1667 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-20 in
Natural
Nylon 6/6
9.3 mm
13.7 mm
25.4 mm
Chave plana
0,1696 € - 0,2094 € 19500 Em stock
5/16-18
Natural
Nylon 6/6
9.8 mm
15.6 mm
38.1 mm
Chave plana
0,1125 € - 0,1185 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Transparente
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,1071 € - 0,1126 € 549 Em stock
M4
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,1502 € - 0,1581 € 3154 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 775 Em stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
22.0 mm
Chave plana
0,3532 € - 0,3718 € 400 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,1049 € - 0,1104 € 1012 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,2301 € - 0,2421 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Natural
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Chave plana
  • de 7
Parafuso de cabeça serrilhada M6 30.0 mm Nylon 6/6

10053607

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,101 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M4 40.0 mm PA

10053317

Intervalo de preços
0,135 € - 0,1282 €

Níveis de stock
5649 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 25.0 mm PC

10116661

Intervalo de preços
0,1353 € - 0,1286 €

Níveis de stock
12293 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 20.0 mm PA

10058459

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3505 €

Níveis de stock
6087 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M10 20.0 mm PA

10058497

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
2777 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 25.0 mm PC

10116708

Intervalo de preços
0,1596 € - 0,1515 €

Níveis de stock
8694 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Intervalo de preços
0,4844 € - 0,4607 €

Níveis de stock
7506 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088999

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,4617 €

Níveis de stock
291 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089033

Intervalo de preços
0,5284 € - 0,5026 €

Níveis de stock
11900 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 16.0 mm PC

10116678

Intervalo de preços
0,0923 € - 0,0877 €

Níveis de stock
5955 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso serrilhado 1/4-20 0.750 in Nylon 6/6 Natural

10331101

Intervalo de preços
0,167 € - 0,1599 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.7 mm
  • Altura da cabeça
    9.3 mm
  • Comprimento da rosca
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-20 in
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso serrilhado 1/4-20 1.000 in Nylon 6/6 Natural

10331118

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.7 mm
  • Altura da cabeça
    9.3 mm
  • Comprimento da rosca
    25.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-20 in
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso serrilhado 5/16-18 1.500 in Nylon 6/6 Natural

10331125

Intervalo de preços
0,2094 € - 0,1696 €

Níveis de stock
19500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    15.6 mm
  • Altura da cabeça
    9.8 mm
  • Comprimento da rosca
    38.1 mm
  • Tamanho da rosca
    5/16-18
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M8 16.0 mm PC

10116692

Intervalo de preços
0,1185 € - 0,1125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 30.0 mm PA

10053300

Intervalo de preços
0,1126 € - 0,1071 €

Níveis de stock
549 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 15.0 mm Nylon 6/6

10053348

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
3154 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 22.0 mm PA

10058404

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
775 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 16.0 mm Nylon 6/6

10058442

Intervalo de preços
0,3718 € - 0,3532 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 20.0 mm Nylon 6/6

10053539

Intervalo de preços
0,1104 € - 0,1049 €

Níveis de stock
1012 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 10.0 mm Nylon 6/6

10058381

Intervalo de preços
0,2421 € - 0,2301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head