Menu Procurar

Parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideal para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1235 € - 0,1301 € 1859 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,1638 € - 0,1724 € 281 Em stock
M10
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,1502 € - 0,1581 € 110 Em stock
M5
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,1076 € - 0,1132 € 2363 Em stock
M5
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,1434 € - 0,3171 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,1867 € - 0,1966 € 5582 Em stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Chave plana
0,1502 € - 0,332 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
Chave plana
0,1032 € - 0,1087 € 864 Em stock
M4
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,0766 € - 0,0806 € 1591 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,0931 € - 0,098 € 582 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,0768 € - 0,0809 € 21889 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Chave plana
0,0725 € - 0,0763 € 10946 Em stock
M6
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Chave plana
0,079 € - 0,0832 € 1140 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,0861 € - 0,0906 € 7545 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Chave plana
0,071 € - 0,0747 € 500 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Chave plana
0,0803 € - 0,0844 € 8681 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Chave plana
0,1393 € - 0,1466 € 30390 Em stock
M4
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Chave plana
0,1609 € - 0,1695 € 714 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,0818 € - 0,086 € 13680 Em stock
M4
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,0941 € - 0,099 € 34 Em stock
M6
Preto
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Chave plana
  • de 7
Parafuso de cabeça serrilhada M8 25.0 mm Nylon 6/6

10053645

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,1235 €

Níveis de stock
1859 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M10 30.0 mm Nylon 6/6

10053683

Intervalo de preços
0,1724 € - 0,1638 €

Níveis de stock
281 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 20.0 mm Nylon 6/6

10053355

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 30.0 mm Nylon 6/6

10053393

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1076 €

Níveis de stock
2363 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M4 25.0 mm PA

10058367

Intervalo de preços
0,3171 € - 0,1434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 35.0 mm PA

10053669

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
5582 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 40.0 mm PA

10117514

Intervalo de preços
0,332 € - 0,1502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053270

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,1032 €

Níveis de stock
864 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053287

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0766 €

Níveis de stock
1591 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 25.0 mm Nylon 6/6

10053386

Intervalo de preços
0,098 € - 0,0931 €

Níveis de stock
582 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 40.0 mm Nylon 6/6

10053423

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
21889 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 8.0 mm PA

10053461

Intervalo de preços
0,0763 € - 0,0725 €

Níveis de stock
10946 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 30.0 mm Nylon 6/6

10053409

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
1140 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053447

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,0861 €

Níveis de stock
7545 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053485

Intervalo de preços
0,0747 € - 0,071 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 16.0 mm Nylon 6/6

10053522

Intervalo de preços
0,0844 € - 0,0803 €

Níveis de stock
8681 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M4 40.0 mm PA

10053324

Intervalo de preços
0,1466 € - 0,1393 €

Níveis de stock
30390 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 20.0 mm Nylon 6/6

10053362

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1609 €

Níveis de stock
714 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M4 30.0 mm Nylon 6/6

10053294

Intervalo de preços
0,086 € - 0,0818 €

Níveis de stock
13680 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M6 22.0 mm Nylon 6/6

10053560

Intervalo de preços
0,099 € - 0,0941 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head