Menu Procurar

Parafusos de aperto normal serrilhados - ranhura/plástico

Em stock

Os parafusos de aperto normal são fáceis de aplicar e prender. Ideal para aplicações onde o espaço é restrito e a fixação com uma ferramenta não é possível.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,551 € - 0,579 € 31 Em stock
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5339 € - 0,5617 € 405 Em stock
M4
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5553 € - 0,5854 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5273 € - 0,5553 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5683 € - 0,5984 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5102 € - 0,5382 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5166 € - 0,5446 € 347 Em stock
M4
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Cabeça ranhurada
0,5747 € - 0,6048 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Cabeça ranhurada
0,1502 € - 0,1581 € 2019 Em stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,1076 € - 0,1132 € 2369 Em stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,1609 € - 0,1695 € 1014 Em stock
M5
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Chave plana
0,099 € - 0,1042 € 12350 Em stock
M6
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Chave plana
0,079 € - 0,0832 € 1140 Em stock
M5
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
0,0766 € - 0,0806 € 1791 Em stock
M4
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,1393 € - 0,1466 € 30390 Em stock
M4
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Chave plana
0,1032 € - 0,1087 € 864 Em stock
M4 x 0.7
Natural
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,142 € - 0,1496 € 3028 Em stock
M5
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Chave plana
0,1235 € - 0,1301 € 1815 Em stock
M8
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Chave plana
0,0941 € - 0,099 € 34 Em stock
M6
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Chave plana
0,101 € - 0,1065 € 2707 Em stock
M6
Preto
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Chave plana
  • de 7
Parafuso de cabeça serrilhada M3 10.0 mm PC

10357804

Intervalo de preços
0,579 € - 0,551 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 8.0 mm PC

10357873

Intervalo de preços
0,5617 € - 0,5339 €

Níveis de stock
405 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M3 10.0 mm PC

10357842

Intervalo de preços
0,5854 € - 0,5553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M3 8.0 mm PC

10357835

Intervalo de preços
0,5553 € - 0,5273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M3 12.0 mm PC

10357811

Intervalo de preços
0,5984 € - 0,5683 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M3 6.0 mm PC

10357828

Intervalo de preços
0,5382 € - 0,5102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 6.0 mm PC

10357866

Intervalo de preços
0,5446 € - 0,5166 €

Níveis de stock
347 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M3 12.0 mm PC

10357859

Intervalo de preços
0,6048 € - 0,5747 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 20.0 mm PA

10053355

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
2019 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 30.0 mm PA

10053393

Intervalo de preços
0,1132 € - 0,1076 €

Níveis de stock
2369 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 20.0 mm PA

10053362

Intervalo de preços
0,1695 € - 0,1609 €

Níveis de stock
1014 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 6.5 mm PA

10053430

Intervalo de preços
0,1042 € - 0,099 €

Níveis de stock
12350 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M5 30.0 mm PA

10053409

Intervalo de preços
0,0832 € - 0,079 €

Níveis de stock
1140 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 25.0 mm PA

10053287

Intervalo de preços
0,0806 € - 0,0766 €

Níveis de stock
1791 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 40.0 mm PA

10053324

Intervalo de preços
0,1466 € - 0,1393 €

Níveis de stock
30390 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6

10053270

Intervalo de preços
0,1087 € - 0,1032 €

Níveis de stock
864 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Tipo de cabeça
    Knurled Round Head
Parafuso de cabeça serrilhada M5 15.0 mm PA

10053331

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
3028 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M8 25.0 mm PA

10053645

Intervalo de preços
0,1301 € - 0,1235 €

Níveis de stock
1815 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 22.0 mm PA

10053560

Intervalo de preços
0,099 € - 0,0941 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra
Parafuso de cabeça serrilhada M6 30.0 mm PA

10053607

Intervalo de preços
0,1065 € - 0,101 €

Níveis de stock
2707 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.4 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Tipo de cabeça
    Cabeça em barra