Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
3,193 € - 4,5629 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável 303
10.0
Chave sextavada
0.4
3,7904 € - 5,4178 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável 303
20.0
Chave sextavada
0.4
2,3587 € - 3,3681 € 88 Em stock
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável 303
3.0
Chave sextavada
0.1
2,3587 € - 3,3681 € 100 Em stock
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
0.1
2,3587 € - 3,3681 € 113 Em stock
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 303
8.0
Chave sextavada
0.2
1,9673 € - 2,8222 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável 316
8.0
Chave sextavada
0.10
2,0497 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
0.20
2,1733 € - 3,1003 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 316
10.0
Chave sextavada
0.20
2,6471 € - 3,7801 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 316
20.0
Chave sextavada
0.20
1,9673 € - 2,8222 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
0.20
2,0497 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
0.20
2,0497 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
0.10
2,2866 € - 3,2651 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 316
18.0
Chave sextavada
0.20
1,9673 € - 2,8222 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
0.10
2,1733 € - 3,1003 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 316
14.0
Chave sextavada
0.20
1,9673 € - 2,8222 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável 316
8.0
Chave sextavada
0.20
3,1209 € - 4,4599 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável 316
25.0
Chave sextavada
0.25
2,0806 € - 2,9664 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
0.20
2,8222 € - 4,0273 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
0.25
2,0806 € - 2,9664 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável 316
8.0
Chave sextavada
0.20
  • de 30
Parafuso tampa M10 10.0 Aço inoxidável 303

20141387

Intervalo de preços
4,5629 € - 3,193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M10 20.0 Aço inoxidável 303

20141431

Intervalo de preços
5,4178 € - 3,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M2.5 3.0 Aço inoxidável 303

20141523

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2 6.0 Aço inoxidável 303

20141493

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M4 8.0 Aço inoxidável 303

20141646

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M3 8.0 Aço inoxidável 316

20203177

Intervalo de preços
2,8222 € - 1,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M4 16.0 Aço inoxidável 316

20203283

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,0497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M5 10.0 Aço inoxidável 316

20203337

Intervalo de preços
3,1003 € - 2,1733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M5 20.0 Aço inoxidável 316

20203382

Intervalo de preços
3,7801 € - 2,6471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M4 5.0 Aço inoxidável 316

20203221

Intervalo de preços
2,8222 € - 1,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M4 12.0 Aço inoxidável 316

20203269

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,0497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M3 16.0 Aço inoxidável 316

20203214

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,0497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M5 18.0 Aço inoxidável 316

20203375

Intervalo de preços
3,2651 € - 2,2866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M2 12.0 Aço inoxidável 316

20203061

Intervalo de preços
2,8222 € - 1,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M5 14.0 Aço inoxidável 316

20203351

Intervalo de preços
3,1003 € - 2,1733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M4 8.0 Aço inoxidável 316

20203245

Intervalo de preços
2,8222 € - 1,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M6 25.0 Aço inoxidável 316

20203481

Intervalo de preços
4,4599 € - 3,1209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M5 6.0 Aço inoxidável 316

20203313

Intervalo de preços
2,9664 € - 2,0806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M6 12.0 Aço inoxidável 316

20203436

Intervalo de preços
4,0273 € - 2,8222 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M5 8.0 Aço inoxidável 316

20203320

Intervalo de preços
2,9664 € - 2,0806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0