Menu Procurar

Parafuso tampa M6 25.0 Aço inoxidável 316

Parafuso com tampa com cabeça extra baixa e chave sextavada. Design de cabeça baixa com um perfil extra baixo que não requer uma posição escareada. Ideal para aplicações com distância mínima. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20203481

Número de peça do fabricante:

20203481

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,5803 €
100 - 249 4,1255 €
250 - 749 3,66 €
750 + 3,2052 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,58 €

1 x 4,5803 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
d2 10.0
h1 1.5
H2 max 4.0
h3 max 2.5
l1 25.0
r1 0.25
A/F 3.0
Torque to max.Nm 5.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos