Menu Procurar

Parafuso tampa M4 16.0 Aço inoxidável 316

Parafuso com tampa com cabeça extra baixa e chave sextavada. Design de cabeça baixa com um perfil extra baixo que não requer uma posição escareada. Ideal para aplicações com distância mínima. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20203283

Número de peça do fabricante:

20203283

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 2,9936 €
100 - 249 2,6974 €
250 - 749 2,4012 €
750 + 2,105 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,99 €

1 x 2,9936 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
d2 8.0
h1 1.5
H2 max 2.5
h3 max 1.6
l1 16.0
r1 0.20
A/F 2.0
Torque to max.Nm 1.10
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos