Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
10 Em stock
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 316
6.0
Chave sextavada
0.10
2,031 € - 2,909 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 303
4.0
Chave Torx
0.3
4,5063 € - 6,4421 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável 316
25.0
Chave Torx
0.7
2,7503 € - 3,9245 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
35.0
Chave Torx
0.6
2,105 € - 2,9936 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável enegrecido 303
16.0
Chave Torx
0.5
2,4964 € - 3,5754 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 316
5.0
Chave Torx
0.4
2,105 € - 2,9936 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 303
16.0
Chave Torx
0.4
3,2581 € - 4,6544 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
0.40
1,7665 € - 2,5282 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
5.0
Chave sextavada
0.10
4,1572 € - 5,9343 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável 316
25.0
Chave sextavada
0.40
3,3956 € - 4,8553 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável 316
14.0
Chave sextavada
0.40
4,1572 € - 5,9343 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável 316
30.0
Chave sextavada
0.40
1,7665 € - 2,5282 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave sextavada
0.10
3,8293 € - 5,4583 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável 316
18.0
Chave sextavada
0.40
3,0571 € - 4,3793 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 316
8.0
Chave sextavada
0.40
1,7665 € - 2,5282 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
Chave sextavada
0.10
3,0571 € - 4,3793 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 316
10.0
Chave sextavada
0.40
3,8293 € - 5,4583 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável 316
20.0
Chave sextavada
0.40
  • de 30
Parafuso tampa M6 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205744


Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M4 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205591


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M3 6.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205898


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M2 4.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206604

Intervalo de preços
2,909 € - 2,031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Parafuso tampa M6 25.0 Aço inoxidável 316

20206550

Intervalo de preços
6,4421 € - 4,5063 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0
Parafuso tampa M5 35.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206932

Intervalo de preços
3,9245 € - 2,7503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Parafuso tampa M4 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206833

Intervalo de preços
2,9936 € - 2,105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Parafuso tampa M3 5.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20207175

Intervalo de preços
3,5754 € - 2,4964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    5.0
Parafuso tampa M3 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206789

Intervalo de preços
2,9936 € - 2,105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Parafuso tampa M10 12.0 Aço inoxidável 316

20203610

Intervalo de preços
4,6544 € - 3,2581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M2.5 5.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203771

Intervalo de preços
2,5282 € - 1,7665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M10 25.0 Aço inoxidável 316

20203665

Intervalo de preços
5,9343 € - 4,1572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M10 14.0 Aço inoxidável 316

20203627

Intervalo de preços
4,8553 € - 3,3956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M10 30.0 Aço inoxidável 316

20203672

Intervalo de preços
5,9343 € - 4,1572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M2.5 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203795

Intervalo de preços
2,5282 € - 1,7665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M10 18.0 Aço inoxidável 316

20203641

Intervalo de preços
5,4583 € - 3,8293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M8 8.0 Aço inoxidável 316

20203511

Intervalo de preços
4,3793 € - 3,0571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M2 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203733

Intervalo de preços
2,5282 € - 1,7665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M8 10.0 Aço inoxidável 316

20203528

Intervalo de preços
4,3793 € - 3,0571 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M10 20.0 Aço inoxidável 316

20203658

Intervalo de preços
5,4583 € - 3,8293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5