Menu Procurar

Parafuso tampa M10 12.0 Aço inoxidável 316

Parafuso com tampa com cabeça extra baixa e chave sextavada. Design de cabeça baixa com um perfil extra baixo que não requer uma posição escareada. Ideal para aplicações com distância mínima. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20203610

Número de peça do fabricante:

20203610

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,6544 €
100 - 249 4,1889 €
250 - 749 3,7235 €
750 + 3,2581 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,65 €

1 x 4,6544 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M10
d2 16.0
h1 1.5
H2 max 6.0
h3 max 3.5
l1 12.0
r1 0.40
A/F 5.0
Torque to max.Nm 17.5
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos