Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 303
16.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 316
25.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
4.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável 316
4.0
Chave sextavada
0.10
2 Em stock
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável 316
4.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 316
3.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 303
3.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave sextavada
0.20
2,4224 € - 3,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M3
0.8
Aço inoxidável 316
10.0
Chave Torx
0.4
2,105 € - 2,9936 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
Chave Torx
0.5
2,1579 € - 3,0782 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave Torx
0.6
2,4224 € - 3,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 316
25.0
Chave Torx
0.5
2,4224 € - 3,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 316
20.0
Chave Torx
0.5
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 303
5.0
Chave sextavada
0.10
  • de 30
Parafuso tampa M3 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205560


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M4 25.0 Aço inoxidável 316

20205270


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M2.5 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205508


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M3 4.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204501


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M2 4.0 Aço inoxidável 316

20205058


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2.5 4.0 Aço inoxidável 316

20205119


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M3 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205539


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M2 3.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205782


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M6 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205720


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M2.5 3.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205478


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M6 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205737


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Parafuso tampa M5 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205713


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M5 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205676


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M5 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205669


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M3 10.0 Aço inoxidável 316

20206321

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    10.0
Parafuso tampa M4 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206819

Intervalo de preços
2,9936 € - 2,105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    10.0
Parafuso tampa M5 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206864

Intervalo de preços
3,0782 € - 2,1579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M4 25.0 Aço inoxidável 316

20206413

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Parafuso tampa M4 20.0 Aço inoxidável 316

20206406

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    20.0
Parafuso tampa M2.5 5.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205492


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2