Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
8,8644 € - 12,662 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
21.0
11.5
Aço inoxidável 303
M16
70.0
Rosca curta
19,633 € - 28,0531 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
41.5
15.0
Aço
M24
170.0
Rosca padrão
16,3537 € - 23,367 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
70.0
Rosca padrão
18,3213 € - 26,1702 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
80.0
Rosca padrão
23,9594 € - 34,2307 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
115.0
Rosca padrão
22,2457 € - 31,7766 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
135.0
Rosca padrão
24,2767 € - 34,675 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
145.0
Rosca padrão
29,4283 € - 42,0374 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
44.5
17.0
Aço
M27
200.0
Rosca padrão
9,7424 € - 13,9208 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
34.5
14.0
Aço
M22
60.0
Rosca padrão
16,6711 € - 23,8219 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
34.5
14.0
Aço
M22
120.0
Rosca padrão
18,7232 € - 26,752 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
34.5
14.0
Aço
M22
140.0
Rosca padrão
14,8093 € - 21,1562 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
60.0
Rosca padrão
13,339 € - 19,0617 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
85.0
Rosca padrão
17,3269 € - 24,7528 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
75.0
Rosca padrão
25,1759 € - 35,9655 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
150.0
Rosca padrão
27,6829 € - 39,5515 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
44.5
17.0
Aço
M27
180.0
Rosca padrão
20,8494 € - 29,7879 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
100.0
Rosca padrão
24,9855 € - 35,6905 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
120.0
Rosca padrão
21,6534 € - 30,9304 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
105.0
Rosca padrão
20,6908 € - 29,5552 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
130.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 70.0 Aço inoxidável 303

20257934

Intervalo de preços
12,662 € - 8,8644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    21.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 170.0 Aço

20257002

Intervalo de preços
28,0531 € - 19,633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    170.0
  • l2
    41.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 70.0 Aço

20257071

Intervalo de preços
23,367 € - 16,3537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    70.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 80.0 Aço

20257095

Intervalo de preços
26,1702 € - 18,3213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    80.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 115.0 Aço

20257156

Intervalo de preços
34,2307 € - 23,9594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    115.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 135.0 Aço

20257194

Intervalo de preços
31,7766 € - 22,2457 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    135.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 145.0 Aço

20257217

Intervalo de preços
34,675 € - 24,2767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    145.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 200.0 Aço

20257262

Intervalo de preços
42,0374 € - 29,4283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    200.0
  • l2
    44.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M22 23.0 60.0 Aço

20256883

Intervalo de preços
13,9208 € - 9,7424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    60.0
  • l2
    34.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M22 23.0 120.0 Aço

20256975

Intervalo de preços
23,8219 € - 16,6711 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    120.0
  • l2
    34.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M22 23.0 140.0 Aço

20256982

Intervalo de preços
26,752 € - 18,7232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    140.0
  • l2
    34.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 60.0 Aço

20257057

Intervalo de preços
21,1562 € - 14,8093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 85.0 Aço

20257101

Intervalo de preços
19,0617 € - 13,339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    85.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 75.0 Aço

20257088

Intervalo de preços
24,7528 € - 17,3269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    75.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 150.0 Aço

20257224

Intervalo de preços
35,9655 € - 25,1759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    150.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 180.0 Aço

20257255

Intervalo de preços
39,5515 € - 27,6829 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    180.0
  • l2
    44.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 100.0 Aço

20257125

Intervalo de preços
29,7879 € - 20,8494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    100.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 120.0 Aço

20257163

Intervalo de preços
35,6905 € - 24,9855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    120.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 105.0 Aço

20257132

Intervalo de preços
30,9304 € - 21,6534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    105.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 130.0 Aço

20257187

Intervalo de preços
29,5552 € - 20,6908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    130.0
  • l2
    39.5