Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
22,6477 € - 32,3584 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
110.0
Rosca padrão
3,8293 € - 5,4795 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
50.0
Rosca padrão
4,8342 € - 6,9075 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
60.0
Rosca padrão
4,1783 € - 5,966 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
22.0
8.8
Aço
M14
45.0
Rosca padrão
10,6204 € - 15,1796 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
100.0
Rosca padrão
15,0526 € - 21,4947 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
90.0
Rosca padrão
2,4647 € - 3,5225 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço
M10
30.0
Rosca padrão
2,8455 € - 4,062 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
35.0
Rosca padrão
5,9555 € - 8,5154 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
70.0
Rosca padrão
3,1523 € - 4,4957 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
22.0
8.8
Aço
M14
35.0
Rosca padrão
1,4175 € - 2,0204 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço
M8
35.0
Rosca padrão
3,4485 € - 4,9294 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço
M10
40.0
Rosca padrão
1,9041 € - 2,7186 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
40.0
Rosca padrão
7,3412 € - 10,4935 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
80.0
Rosca padrão
6,1141 € - 8,7375 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
28.5
12.5
Aço
M20
45.0
Rosca padrão
9,6155 € - 13,741 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
60.0
Rosca padrão
4,3793 € - 6,2622 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço
M10
50.0
Rosca padrão
5,7862 € - 8,2615 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
19.5
6.4
Aço
M10
60.0
Rosca padrão
5,5852 € - 7,9759 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
60.0
Rosca padrão
5,1092 € - 7,2989 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
55.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 110.0 Aço

20257149

Intervalo de preços
32,3584 € - 22,6477 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    110.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 50.0 Aço

20255749

Intervalo de preços
5,4795 € - 3,8293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 60.0 Aço

20255763

Intervalo de preços
6,9075 € - 4,8342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 45.0 Aço

20255817

Intervalo de preços
5,966 € - 4,1783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    45.0
  • l2
    22.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 100.0 Aço

20255855

Intervalo de preços
15,1796 € - 10,6204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 90.0 Aço

20256067

Intervalo de preços
21,4947 € - 15,0526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    90.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 30.0 Aço

20255640

Intervalo de preços
3,5225 € - 2,4647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 35.0 Aço

20255718

Intervalo de preços
4,062 € - 2,8455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 70.0 Aço

20255770

Intervalo de preços
8,5154 € - 5,9555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    70.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 35.0 Aço

20255794

Intervalo de preços
4,4957 € - 3,1523 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    35.0
  • l2
    22.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 35.0 Aço

20255602

Intervalo de preços
2,0204 € - 1,4175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    35.0
  • l2
    14.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 40.0 Aço

20255664

Intervalo de preços
4,9294 € - 3,4485 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    40.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 40.0 Aço

20255886

Intervalo de preços
2,7186 € - 1,9041 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 80.0 Aço

20255930

Intervalo de preços
10,4935 € - 7,3412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 45.0 Aço

20256012

Intervalo de preços
8,7375 € - 6,1141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    45.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 60.0 Aço

20256036

Intervalo de preços
13,741 € - 9,6155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 50.0 Aço

20255688

Intervalo de preços
6,2622 € - 4,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 60.0 Aço

20255701

Intervalo de preços
8,2615 € - 5,7862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 60.0 Aço

20255848

Intervalo de preços
7,9759 € - 5,5852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 55.0 Aço

20255831

Intervalo de preços
7,2989 € - 5,1092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.0