Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
3,6494 € - 5,215 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
17.0
8.8
Aço
M14
45.0
Rosca curta
4,337 € - 6,1882 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
19.0
10.0
Aço
M16
42.0
Rosca curta
3,3956 € - 4,8553 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
48.0
Rosca curta
4,6226 € - 6,6007 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
15.5
6.4
Aço
M10
65.0
Rosca curta
9,2876 € - 13,2649 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
65.0
Rosca curta
4,8553 € - 6,9392 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
17.5
7.5
Aço
M12
90.0
Rosca curta
4,739 € - 6,7806 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
15.5
6.4
Aço
M10
70.0
Rosca curta
6,1459 € - 8,7798 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
160.0
Grau de construção
7,0239 € - 10,028 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.71
33.5
17.0
Aço
M27
90.0
Grau de construção
2,2849 € - 3,2581 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
11.5
5.3
Aço
M8
48.0
Rosca curta
7,3835 € - 10,5569 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.71
33.5
17.0
Aço
M27
110.0
Grau de construção
2,4224 € - 3,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
80.0
Grau de construção
2,909 € - 4,1572 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
80.0
Grau de construção
5,4371 € - 7,7643 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
21.0
10.0
Aço
M16
75.0
Rosca curta
9,4991 € - 13,5717 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
21.0
10.0
Aço
M16
150.0
Rosca curta
6,093 € - 8,7058 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
21.0
10.0
Aço
M16
85.0
Rosca curta
4,2841 € - 6,1247 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
19.0
10.0
Aço
M16
40.0
Rosca curta
4,3793 € - 6,2622 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
19.0
10.0
Aço
M16
50.0
Rosca curta
5,3314 € - 7,6162 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
21.0
10.0
Aço
M16
65.0
Rosca curta
3,0148 € - 4,3053 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
15.5
7.5
Aço
M12
35.0
Rosca curta
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 45.0 Aço

20260675

Intervalo de preços
5,215 € - 3,6494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    45.0
  • l2
    17.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 42.0 Aço

20260736

Intervalo de preços
6,1882 € - 4,337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    42.0
  • l2
    19.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 48.0 Aço

20260415

Intervalo de preços
4,8553 € - 3,3956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    48.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 65.0 Aço

20260453

Intervalo de preços
6,6007 € - 4,6226 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    65.0
  • l2
    15.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 65.0 Aço

20261092

Intervalo de preços
13,2649 € - 9,2876 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    65.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 90.0 Aço

20260620

Intervalo de preços
6,9392 € - 4,8553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    90.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 70.0 Aço

20260460

Intervalo de preços
6,7806 € - 4,739 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    70.0
  • l2
    15.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 160.0 Aço

20260231

Intervalo de preços
8,7798 € - 6,1459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    160.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 27.71 90.0 Aço

20260255

Intervalo de preços
10,028 € - 7,0239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M27
  • d2
    27.71
  • l1
    90.0
  • l2
    33.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 48.0 Aço

20260316

Intervalo de preços
3,2581 € - 2,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    11.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 27.71 110.0 Aço

20260279

Intervalo de preços
10,5569 € - 7,3835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M27
  • d2
    27.71
  • l1
    110.0
  • l2
    33.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 80.0 Aço

20260118

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    80.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 80.0 Aço

20260187

Intervalo de preços
4,1572 € - 2,909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    80.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 75.0 Aço

20260811

Intervalo de preços
7,7643 € - 5,4371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    21.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 150.0 Aço

20260880

Intervalo de preços
13,5717 € - 9,4991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    150.0
  • l2
    21.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 85.0 Aço

20260835

Intervalo de preços
8,7058 € - 6,093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    85.0
  • l2
    21.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 40.0 Aço

20260729

Intervalo de preços
6,1247 € - 4,2841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    19.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 50.0 Aço

20260767

Intervalo de preços
6,2622 € - 4,3793 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    50.0
  • l2
    19.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 65.0 Aço

20260798

Intervalo de preços
7,6162 € - 5,3314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    65.0
  • l2
    21.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 35.0 Aço

20260514

Intervalo de preços
4,3053 € - 3,0148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    15.5