Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
14,016 € - 20,0243 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
115.0
Rosca padrão
17,676 € - 25,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
140.0
Rosca padrão
1,28 € - 1,8194 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
32.0
Rosca padrão
6,1141 € - 8,7375 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
65.0
Rosca padrão
5,6487 € - 8,0711 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
65.0
Rosca padrão
14,9892 € - 21,4101 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
125.0
Rosca padrão
19,5166 € - 27,8733 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
85.0
Rosca padrão
24,7951 € - 35,4155 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
130.0
Rosca padrão
3,8822 € - 5,5429 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
22.0
8.8
Aço
M14
42.0
Rosca padrão
2,7609 € - 3,9456 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
45.0
Rosca padrão
4,8553 € - 6,9392 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
22.0
8.8
Aço
M14
50.0
Rosca padrão
14,1218 € - 20,1724 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
120.0
Rosca padrão
2,7186 € - 3,8927 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
45.0
Rosca padrão
17,5385 € - 25,0595 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
120.0
Rosca padrão
7,7432 € - 11,0541 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
28.5
12.5
Aço
M20
50.0
Rosca padrão
17,3798 € - 24,8268 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
120.0
Rosca padrão
4,2312 € - 6,0401 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
60.0
Rosca padrão
18,5223 € - 26,4558 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
80.0
Rosca padrão
3,6706 € - 5,2467 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço inoxidável 303
M8
40.0
Rosca longa
3,586 € - 5,1198 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço inoxidável 303
M8
45.0
Rosca longa
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 115.0 Aço

20259020

Intervalo de preços
20,0243 € - 14,016 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    115.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 140.0 Aço

20259051

Intervalo de preços
25,2499 € - 17,676 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    140.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 32.0 Aço

20258849

Intervalo de preços
1,8194 € - 1,28 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    32.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 65.0 Aço

20258924

Intervalo de preços
8,7375 € - 6,1141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    65.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 65.0 Aço

20258986

Intervalo de preços
8,0711 € - 5,6487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    65.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 125.0 Aço

20259037

Intervalo de preços
21,4101 € - 14,9892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    125.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 85.0 Aço

20259341

Intervalo de preços
27,8733 € - 19,5166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    85.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 130.0 Aço

20259389

Intervalo de preços
35,4155 € - 24,7951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    130.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 42.0 Aço

20258917

Intervalo de preços
5,5429 € - 3,8822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    42.0
  • l2
    22.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 45.0 Aço

20255732

Intervalo de preços
3,9456 € - 2,7609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 50.0 Aço

20255824

Intervalo de preços
6,9392 € - 4,8553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 120.0 Aço

20255879

Intervalo de preços
20,1724 € - 14,1218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 45.0 Aço

20255893

Intervalo de preços
3,8927 € - 2,7186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 120.0 Aço

20255978

Intervalo de preços
25,0595 € - 17,5385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    120.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 50.0 Aço

20256029

Intervalo de preços
11,0541 € - 7,7432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    50.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 120.0 Aço

20256098

Intervalo de preços
24,8268 € - 17,3798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    120.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 60.0 Aço

20256135

Intervalo de preços
6,0401 € - 4,2312 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    60.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 80.0 Aço

20256197

Intervalo de preços
26,4558 € - 18,5223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    80.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 40.0 Aço inoxidável 303

20256234

Intervalo de preços
5,2467 € - 3,6706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    14.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 45.0 Aço inoxidável 303

20256241

Intervalo de preços
5,1198 € - 3,586 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    45.0
  • l2
    14.5