Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
2,2849 € - 3,2581 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
13.5
5.3
Aço
M8
60.0
Rosca curta
3,8927 € - 5,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
15.5
6.4
Aço
M10
55.0
Rosca curta
5,2891 € - 7,5633 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
15.5
6.4
Aço
M10
80.0
Rosca curta
2,2637 € - 3,2263 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
11.5
5.3
Aço
M8
38.0
Rosca curta
2,983 € - 4,263 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
90.0
Grau de construção
6,1459 € - 8,7798 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
160.0
Grau de construção
3,7764 € - 5,3948 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
17.5
7.5
Aço
M12
55.0
Rosca curta
3,1946 € - 4,5592 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
35.0
Rosca padrão
19,6647 € - 28,0954 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
120.0
Rosca padrão
0,9943 € - 1,4175 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.74
20.5
8.0
Aço
M12
55.0
Grau de construção
2,909 € - 4,1572 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
80.0
Grau de construção
4,3899 € - 6,2622 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
120.0
Grau de construção
7,0556 € - 10,0809 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.71
33.5
17.0
Aço
M27
100.0
Grau de construção
2,232 € - 3,184 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
50.0
Grau de construção
2,6339 € - 3,7658 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
100.0
Grau de construção
2,9513 € - 4,2101 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
85.0
Grau de construção
2,2849 € - 3,2581 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
60.0
Grau de construção
2,4224 € - 3,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.71
28.5
13.0
Aço
M20
80.0
Grau de construção
2,4012 € - 3,4273 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
30.0
Rosca curta
2,4012 € - 3,4273 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
35.0
Rosca curta
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 60.0 Aço

20260323

Intervalo de preços
3,2581 € - 2,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 55.0 Aço

20260439

Intervalo de preços
5,5535 € - 3,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    55.0
  • l2
    15.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 80.0 Aço

20260484

Intervalo de preços
7,5633 € - 5,2891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    80.0
  • l2
    15.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 38.0 Aço

20260293

Intervalo de preços
3,2263 € - 2,2637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    38.0
  • l2
    11.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 90.0 Aço

20260200

Intervalo de preços
4,263 € - 2,983 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    90.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 160.0 Aço

20260231

Intervalo de preços
8,7798 € - 6,1459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    160.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 55.0 Aço

20260576

Intervalo de preços
5,3948 € - 3,7764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 35.0 Aço

20259846

Intervalo de preços
4,5592 € - 3,1946 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 120.0 Aço

20259877

Intervalo de preços
28,0954 € - 19,6647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    120.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 12.74 55.0 Aço

20259921

Intervalo de preços
1,4175 € - 0,9943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    55.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 80.0 Aço

20260187

Intervalo de preços
4,1572 € - 2,909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    80.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 120.0 Aço

20260224

Intervalo de preços
6,2622 € - 4,3899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    120.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 27.71 100.0 Aço

20260262

Intervalo de preços
10,0809 € - 7,0556 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M27
  • d2
    27.71
  • l1
    100.0
  • l2
    33.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 50.0 Aço

20260057

Intervalo de preços
3,184 € - 2,232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    50.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 100.0 Aço

20260132

Intervalo de preços
3,7658 € - 2,6339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    100.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 85.0 Aço

20260194

Intervalo de preços
4,2101 € - 2,9513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    85.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 60.0 Aço

20260071

Intervalo de preços
3,2581 € - 2,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    60.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 20.71 80.0 Aço

20260118

Intervalo de preços
3,459 € - 2,4224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    80.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 30.0 Aço

20260347

Intervalo de preços
3,4273 € - 2,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 35.0 Aço

20260361

Intervalo de preços
3,4273 € - 2,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    35.0
  • l2
    13.5