Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
2,4012 € - 3,4273 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
35.0
Rosca curta
3,0148 € - 4,3053 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
42.0
Rosca curta
4,263 € - 6,093 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
19.0
10.0
Aço
M16
45.0
Rosca curta
18,353 € - 26,2231 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
105.0
Rosca padrão
8,8539 € - 12,6514 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
80.0
Rosca padrão
2,3378 € - 3,3321 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
42.0
Rosca padrão
4,0197 € - 5,7333 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
48.0
Rosca padrão
4,8025 € - 6,8546 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
55.0
Rosca padrão
6,77 € - 9,6684 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
70.0
Rosca padrão
5,5112 € - 7,8807 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
22.0
8.8
Aço
M14
50.0
Rosca padrão
9,0125 € - 12,8735 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
90.0
Rosca padrão
5,8074 € - 8,2932 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
55.0
Rosca padrão
16,1104 € - 23,0179 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
85.0
Rosca padrão
19,908 € - 28,4445 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
120.0
Rosca padrão
3,0253 € - 4,3159 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
40.0
Rosca padrão
4,5803 € - 6,5478 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
50.0
Rosca padrão
1,3646 € - 1,9464 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
30.0
Rosca padrão
3,66 € - 5,2256 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
48.0
Rosca padrão
8,6635 € - 12,387 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
19.5
6.4
Aço
M10
75.0
Rosca padrão
6,3469 € - 9,0654 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
19.5
6.4
Aço
M10
60.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 35.0 Aço

20260361

Intervalo de preços
3,4273 € - 2,4012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    35.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 42.0 Aço

20260392

Intervalo de preços
4,3053 € - 3,0148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    42.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 45.0 Aço

20260743

Intervalo de preços
6,093 € - 4,263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    19.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 105.0 Aço

20262129

Intervalo de preços
26,2231 € - 18,353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    105.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 80.0 Aço

20261818

Intervalo de preços
12,6514 € - 8,8539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    80.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 42.0 Aço

20261832

Intervalo de preços
3,3321 € - 2,3378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    42.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 48.0 Aço

20261856

Intervalo de preços
5,7333 € - 4,0197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    48.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 55.0 Aço

20261672

Intervalo de preços
6,8546 € - 4,8025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 70.0 Aço

20261702

Intervalo de preços
9,6684 € - 6,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    70.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 50.0 Aço

20261788

Intervalo de preços
7,8807 € - 5,5112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 90.0 Aço

20261726

Intervalo de preços
12,8735 € - 9,0125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    90.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 55.0 Aço

20261795

Intervalo de preços
8,2932 € - 5,8074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 85.0 Aço

20262099

Intervalo de preços
23,0179 € - 16,1104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    85.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 120.0 Aço

20262143

Intervalo de preços
28,4445 € - 19,908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    120.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 40.0 Aço

20261825

Intervalo de preços
4,3159 € - 3,0253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 50.0 Aço

20261863

Intervalo de preços
6,5478 € - 4,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    50.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 30.0 Aço

20261603

Intervalo de preços
1,9464 € - 1,3646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    30.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 48.0 Aço

20261658

Intervalo de preços
5,2256 € - 3,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    48.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 75.0 Aço

20261580

Intervalo de preços
12,387 € - 8,6635 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    75.0
  • l2
    19.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 60.0 Aço

20261559

Intervalo de preços
9,0654 € - 6,3469 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.5