Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
3,8927 € - 5,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
17.0
8.8
Aço
M14
50.0
Rosca curta
4,2841 € - 6,1141 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
19.0
8.8
Aço
M14
60.0
Rosca curta
3,0148 € - 4,3053 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
40.0
Rosca curta
3,0148 € - 4,3053 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
45.0
Rosca curta
2,2637 € - 3,2263 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
11.5
5.3
Aço
M8
35.0
Rosca curta
2,2849 € - 3,2581 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
11.5
5.3
Aço
M8
40.0
Rosca curta
2,2849 € - 3,2581 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
11.5
5.3
Aço
M8
48.0
Rosca curta
6,3363 € - 9,0443 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
60.0
Rosca padrão
5,4266 € - 7,7537 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
60.0
Rosca padrão
6,9392 € - 9,9223 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
70.0
Rosca padrão
14,1323 € - 20,183 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
110.0
Rosca padrão
6,4526 € - 9,2241 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
110.0
Rosca padrão
4,4111 € - 6,3045 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
22.0
8.8
Aço
M14
42.0
Rosca padrão
4,5486 € - 6,495 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
22.0
8.8
Aço
M14
45.0
Rosca padrão
9,6049 € - 13,7304 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
85.0
Rosca padrão
21,6957 € - 30,9938 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
150.0
Rosca padrão
14,1535 € - 20,2147 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
75.0
Rosca padrão
15,2325 € - 21,7592 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
80.0
Rosca padrão
8,6952 € - 12,4187 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
28.5
12.5
Aço
M20
50.0
Rosca padrão
9,679 € - 13,8256 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
55.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 50.0 Aço

20260682

Intervalo de preços
5,5535 € - 3,8927 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 60.0 Aço

20260705

Intervalo de preços
6,1141 € - 4,2841 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    19.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 40.0 Aço

20260385

Intervalo de preços
4,3053 € - 3,0148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    40.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 45.0 Aço

20260408

Intervalo de preços
4,3053 € - 3,0148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 35.0 Aço

20260286

Intervalo de preços
3,2263 € - 2,2637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    35.0
  • l2
    11.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 40.0 Aço

20260309

Intervalo de preços
3,2581 € - 2,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    11.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 48.0 Aço

20260316

Intervalo de preços
3,2581 € - 2,2849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    11.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 60.0 Aço

20261801

Intervalo de preços
9,0443 € - 6,3363 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 60.0 Aço

20261887

Intervalo de preços
7,7537 € - 5,4266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 70.0 Aço

20261900

Intervalo de preços
9,9223 € - 6,9392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 110.0 Aço

20261979

Intervalo de preços
20,183 € - 14,1323 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 110.0 Aço

20261733

Intervalo de preços
9,2241 € - 6,4526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    110.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 42.0 Aço

20261764

Intervalo de preços
6,3045 € - 4,4111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    42.0
  • l2
    22.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 45.0 Aço

20261771

Intervalo de preços
6,495 € - 4,5486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    45.0
  • l2
    22.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 85.0 Aço

20261931

Intervalo de preços
13,7304 € - 9,6049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    85.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 150.0 Aço

20261993

Intervalo de preços
30,9938 € - 21,6957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    150.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 75.0 Aço

20262075

Intervalo de preços
20,2147 € - 14,1535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    75.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 80.0 Aço

20262082

Intervalo de preços
21,7592 € - 15,2325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    80.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 50.0 Aço

20262020

Intervalo de preços
12,4187 € - 8,6952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    50.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 55.0 Aço

20262037

Intervalo de preços
13,8256 € - 9,679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    55.0
  • l2
    30.5