Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
27,7146 € - 39,5833 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
41.5
15.0
Aço
M24
160.0
Rosca padrão
35,8703 € - 51,2403 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
49.0
22.0
Aço
M36
120.0
Rosca padrão
13,0111 € - 18,5857 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
85.0
Rosca padrão
21,9072 € - 31,3006 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
130.0
Rosca padrão
24,4143 € - 34,876 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
41.5
15.0
Aço
M24
180.0
Rosca padrão
23,0497 € - 32,9296 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
90.0
Rosca padrão
24,1392 € - 34,4846 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
100.0
Rosca padrão
16,2691 € - 23,2401 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
105.0
Rosca padrão
17,4539 € - 24,9326 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
110.0
Rosca padrão
12,1331 € - 17,3375 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
80.0
Rosca padrão
13,3707 € - 19,0935 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
90.0
Rosca padrão
21,0293 € - 30,0418 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
80.0
Rosca padrão
37,3301 € - 53,3242 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
54.0
22.0
Aço
M36
180.0
Rosca padrão
33,7653 € - 48,2256 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
56.0
26.0
Aço
M42
110.0
Rosca padrão
22,0024 € - 31,4381 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
41.5
15.0
Aço
M24
190.0
Rosca padrão
21,5899 € - 30,8457 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
105.0
Rosca padrão
14,9892 € - 21,4101 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
34.5
14.0
Aço
M22
105.0
Rosca padrão
16,1316 € - 23,0391 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
115.0
Rosca padrão
17,6548 € - 25,2182 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
34.5
14.0
Aço
M22
130.0
Rosca padrão
14,3227 € - 20,458 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
105.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 160.0 Aço

20262341

Intervalo de preços
39,5833 € - 27,7146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    160.0
  • l2
    41.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 120.0 Aço

20262457

Intervalo de preços
51,2403 € - 35,8703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    120.0
  • l2
    49.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 85.0 Aço

20262259

Intervalo de preços
18,5857 € - 13,0111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    85.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 130.0 Aço

20262310

Intervalo de preços
31,3006 € - 21,9072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    130.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 180.0 Aço

20262365

Intervalo de preços
34,876 € - 24,4143 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    180.0
  • l2
    41.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 90.0 Aço

20262389

Intervalo de preços
32,9296 € - 23,0497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    90.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 100.0 Aço

20262396

Intervalo de preços
34,4846 € - 24,1392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    100.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 105.0 Aço

20262280

Intervalo de preços
23,2401 € - 16,2691 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 110.0 Aço

20262297

Intervalo de preços
24,9326 € - 17,4539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    110.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 80.0 Aço

20262242

Intervalo de preços
17,3375 € - 12,1331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    80.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 90.0 Aço

20262266

Intervalo de preços
19,0935 € - 13,3707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    90.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 80.0 Aço

20262372

Intervalo de preços
30,0418 € - 21,0293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    80.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 180.0 Aço

20259662

Intervalo de preços
53,3242 € - 37,3301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    180.0
  • l2
    54.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M42 44.0 110.0 Aço

20259709

Intervalo de preços
48,2256 € - 33,7653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    110.0
  • l2
    56.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 190.0 Aço

20259303

Intervalo de preços
31,4381 € - 22,0024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    190.0
  • l2
    41.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 105.0 Aço

20259358

Intervalo de preços
30,8457 € - 21,5899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    105.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M22 23.0 105.0 Aço

20259198

Intervalo de preços
21,4101 € - 14,9892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    105.0
  • l2
    34.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 115.0 Aço

20259259

Intervalo de preços
23,0391 € - 16,1316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    115.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M22 23.0 130.0 Aço

20259204

Intervalo de preços
25,2182 € - 17,6548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    130.0
  • l2
    34.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 105.0 Aço

20259242

Intervalo de preços
20,458 € - 14,3227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    36.5