Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
20,5532 € - 29,3648 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
130.0
Rosca padrão
11,9956 € - 17,1365 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
70.0
Rosca padrão
4,6967 € - 6,7065 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
55.0
Rosca padrão
4,813 € - 6,8758 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
60.0
Rosca padrão
11,7311 € - 16,7663 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
75.0
Rosca padrão
11,5619 € - 16,523 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
65.0
Rosca padrão
20,7331 € - 29,6187 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
125.0
Rosca padrão
26,551 € - 37,9331 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
150.0
Rosca padrão
2,2637 € - 3,2263 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
11.5
5.3
Aço
M8
24.0
Rosca curta
45,0627 € - 64,3677 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
54.0
22.0
Aço
M36
200.0
Rosca padrão
22,2986 € - 31,8507 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
41.5
15.0
Aço
M24
170.0
Rosca padrão
24,8268 € - 35,4578 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
110.0
Rosca padrão
26,1596 € - 37,3618 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
120.0
Rosca padrão
28,1483 € - 40,2074 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
130.0
Rosca padrão
30,0735 € - 42,9577 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
140.0
Rosca padrão
22,5419 € - 32,1997 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
35.5
12.5
Aço
M20
160.0
Rosca padrão
15,2325 € - 21,7592 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
100.0
Rosca padrão
24,52 € - 35,0241 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
105.0
Rosca padrão
38,3773 € - 54,8263 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
49.0
22.0
Aço
M36
130.0
Rosca padrão
24,1392 € - 34,4846 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
140.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 130.0 Aço

20262150

Intervalo de preços
29,3648 € - 20,5532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    130.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 70.0 Aço

20262228

Intervalo de preços
17,1365 € - 11,9956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 55.0 Aço

20262198

Intervalo de preços
6,7065 € - 4,6967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    55.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 60.0 Aço

20262204

Intervalo de preços
6,8758 € - 4,813 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    60.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 75.0 Aço

20262235

Intervalo de preços
16,7663 € - 11,7311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 65.0 Aço

20262211

Intervalo de preços
16,523 € - 11,5619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    65.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 125.0 Aço

20262303

Intervalo de preços
29,6187 € - 20,7331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    125.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 150.0 Aço

20262334

Intervalo de preços
37,9331 € - 26,551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    150.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 24.0 Aço

20262488

Intervalo de preços
3,2263 € - 2,2637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    24.0
  • l2
    11.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 200.0 Aço

20262471

Intervalo de preços
64,3677 € - 45,0627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    54.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 170.0 Aço

20262358

Intervalo de preços
31,8507 € - 22,2986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    170.0
  • l2
    41.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 110.0 Aço

20262419

Intervalo de preços
35,4578 € - 24,8268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    110.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 120.0 Aço

20262426

Intervalo de preços
37,3618 € - 26,1596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    120.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 130.0 Aço

20262433

Intervalo de preços
40,2074 € - 28,1483 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    130.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 140.0 Aço

20262440

Intervalo de preços
42,9577 € - 30,0735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    140.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 160.0 Aço

20262181

Intervalo de preços
32,1997 € - 22,5419 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    160.0
  • l2
    35.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 100.0 Aço

20262273

Intervalo de preços
21,7592 € - 15,2325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    100.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 105.0 Aço

20262402

Intervalo de preços
35,0241 € - 24,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    105.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 130.0 Aço

20262464

Intervalo de preços
54,8263 € - 38,3773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    130.0
  • l2
    49.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 140.0 Aço

20262327

Intervalo de preços
34,4846 € - 24,1392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    140.0
  • l2
    36.5