Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
28,6546 € - 40,9322 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
49.0
22.0
Aço
M36
110.0
Rosca padrão
35,3393 € - 50,4803 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
54.0
22.0
Aço
M36
170.0
Rosca padrão
34,2578 € - 48,9456 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
56.0
26.0
Aço
M42
120.0
Rosca padrão
38,6353 € - 55,1977 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
54.0
22.0
Aço
M36
200.0
Rosca padrão
26,6564 € - 38,0791 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
49.0
22.0
Aço
M36
100.0
Rosca padrão
29,3035 € - 41,8592 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
49.0
22.0
Aço
M36
140.0
Rosca padrão
37,6877 € - 53,8381 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
54.0
22.0
Aço
M36
190.0
Rosca padrão
38,0997 € - 54,4355 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
61.0
26.0
Aço
M42
160.0
Rosca padrão
0,9579 € - 1,3699 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.74
20.5
8.0
Aço
M12
35.0
Grau de construção
30,2408 € - 43,1982 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
48.0
19.0
Aço
M30
170.0
Rosca padrão
37,5538 € - 53,6424 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
56.0
26.0
Aço
M42
150.0
Rosca padrão
32,8776 € - 46,9577 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
56.0
26.0
Aço
M42
110.0
Rosca padrão
38,6353 € - 55,1977 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
61.0
26.0
Aço
M42
180.0
Rosca padrão
25,6573 € - 36,6577 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
49.0
22.0
Aço
M36
90.0
Rosca padrão
29,7979 € - 42,5699 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
49.0
22.0
Aço
M36
115.0
Rosca padrão
31,6004 € - 45,1346 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
56.0
26.0
Aço
M42
100.0
Rosca padrão
2,9252 € - 4,1715 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.71
33.0
15.0
Aço
M24
100.0
Grau de construção
7,1894 € - 10,2794 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.71
33.5
17.0
Aço
M27
110.0
Grau de construção
2,3381 € - 3,3372 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço
M10
30.0
Rosca curta
2,2248 € - 3,1724 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
11.5
5.3
Aço
M8
40.0
Rosca curta
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 110.0 Aço

20259556

Intervalo de preços
40,9322 € - 28,6546 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    110.0
  • l2
    49.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 170.0 Aço

20259655

Intervalo de preços
50,4803 € - 35,3393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    170.0
  • l2
    54.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M42 44.0 120.0 Aço

20259716

Intervalo de preços
48,9456 € - 34,2578 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    120.0
  • l2
    56.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 200.0 Aço

20259686

Intervalo de preços
55,1977 € - 38,6353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    54.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 100.0 Aço

20259532

Intervalo de preços
38,0791 € - 26,6564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    100.0
  • l2
    49.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 140.0 Aço

20259617

Intervalo de preços
41,8592 € - 29,3035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    140.0
  • l2
    49.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 190.0 Aço

20259679

Intervalo de preços
53,8381 € - 37,6877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    190.0
  • l2
    54.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M42 44.0 160.0 Aço

20259754

Intervalo de preços
54,4355 € - 38,0997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    160.0
  • l2
    61.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 12.74 35.0 Aço

20259839

Intervalo de preços
1,3699 € - 0,9579 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    35.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 170.0 Aço

20259440

Intervalo de preços
43,1982 € - 30,2408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    170.0
  • l2
    48.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M42 44.0 150.0 Aço

20259747

Intervalo de preços
53,6424 € - 37,5538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    150.0
  • l2
    56.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M42 44.0 110.0 Aço

20259709

Intervalo de preços
46,9577 € - 32,8776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    110.0
  • l2
    56.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M42 44.0 180.0 Aço

20259778

Intervalo de preços
55,1977 € - 38,6353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    180.0
  • l2
    61.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 90.0 Aço

20259525

Intervalo de preços
36,6577 € - 25,6573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    90.0
  • l2
    49.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 115.0 Aço

20259563

Intervalo de preços
42,5699 € - 29,7979 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    115.0
  • l2
    49.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M42 44.0 100.0 Aço

20259693

Intervalo de preços
45,1346 € - 31,6004 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    100.0
  • l2
    56.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 24.71 100.0 Aço

20260217

Intervalo de preços
4,1715 € - 2,9252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    100.0
  • l2
    33.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 27.71 110.0 Aço

20260279

Intervalo de preços
10,2794 € - 7,1894 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Grau de construção
  • d1
    M27
  • d2
    27.71
  • l1
    110.0
  • l2
    33.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 30.0 Aço

20260347

Intervalo de preços
3,3372 € - 2,3381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 40.0 Aço

20260309

Intervalo de preços
3,1724 € - 2,2248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    40.0
  • l2
    11.5