Menu Procurar

Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 120.0 Aço

Este parafuso cilíndrico em aço conta com uma haste roscada curta, bem como uma superfície cilíndrica que divide a haste em duas secções. É durável, resistente à corrosão e não magnético. É utilizado em situações que exijam um alinhamento preciso e um suporte de carga substancial. É fácil de instalar utilizando uma chave inglesa ou de caixa sextavada.
Referência da Essentra:

20260873

Número de peça do fabricante:

20260873

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 12,5245 €
50 - 99 10,028 €
100 + 8,7692 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,52 €

1 x 12,5245 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Rosca curta
d1 M16
d2 17.0
l1 120.0
l2 21.0
H1 10.0
A/F 24.0
Resistência à tração (N) 830 N/mm2
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos