Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
10,6839 € - 15,2536 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
29.5
11.5
Aço
M18
80.0
Rosca padrão
9,3087 € - 13,2967 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
29.5
11.5
Aço
M18
70.0
Rosca padrão
9,4991 € - 13,5717 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
100.0
Rosca padrão
19,104 € - 27,2915 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
150.0
Rosca padrão
6,3574 € - 9,076 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
27.5
11.5
Aço
M18
50.0
Rosca padrão
12,4398 € - 17,7818 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
29.5
11.5
Aço
M18
90.0
Rosca padrão
21,6111 € - 30,8775 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
35.5
12.5
Aço
M20
200.0
Rosca padrão
8,3144 € - 11,8792 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
32.5
14.0
Aço
M22
50.0
Rosca padrão
5,8391 € - 8,3355 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
10.0
Aço inoxidável 303
M12
55.0
Rosca longa
5,5006 € - 7,8595 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
11.5
Aço inoxidável 303
M16
40.0
Rosca longa
6,4844 € - 9,2664 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
10.0
Aço inoxidável 303
M12
60.0
Rosca longa
8,6529 € - 12,3658 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
11.5
Aço inoxidável 303
M16
55.0
Rosca longa
9,4991 € - 13,5717 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
10.0
Aço inoxidável 303
M12
80.0
Rosca longa
11,7205 € - 16,7451 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
11.5
Aço inoxidável 303
M16
70.0
Rosca longa
4,1889 € - 5,9872 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço inoxidável 303
M10
50.0
Rosca longa
4,6861 € - 6,6854 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
10.0
Aço inoxidável 303
M12
40.0
Rosca longa
7,6268 € - 10,8954 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
10.0
Aço inoxidável 303
M12
65.0
Rosca longa
10,5675 € - 15,0949 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
11.5
Aço inoxidável 303
M16
65.0
Rosca longa
4,1783 € - 5,9766 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
16.5
5.3
Aço
M8
65.0
Rosca padrão
5,8074 € - 8,3038 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
19.5
6.4
Aço
M10
65.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M18 19.0 80.0 Aço

20256753

Intervalo de preços
15,2536 € - 10,6839 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    80.0
  • l2
    29.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M18 19.0 70.0 Aço

20256739

Intervalo de preços
13,2967 € - 9,3087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    70.0
  • l2
    29.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 100.0 Aço

20256647

Intervalo de preços
13,5717 € - 9,4991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    100.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 150.0 Aço

20256678

Intervalo de preços
27,2915 € - 19,104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    150.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M18 19.0 50.0 Aço

20256715

Intervalo de preços
9,076 € - 6,3574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    50.0
  • l2
    27.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M18 19.0 90.0 Aço

20256760

Intervalo de preços
17,7818 € - 12,4398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    90.0
  • l2
    29.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 200.0 Aço

20256821

Intervalo de preços
30,8775 € - 21,6111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    200.0
  • l2
    35.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M22 23.0 50.0 Aço

20256869

Intervalo de preços
11,8792 € - 8,3144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    50.0
  • l2
    32.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 55.0 Aço inoxidável 303

20256371

Intervalo de preços
8,3355 € - 5,8391 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 40.0 Aço inoxidável 303

20256418

Intervalo de preços
7,8595 € - 5,5006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 60.0 Aço inoxidável 303

20256388

Intervalo de preços
9,2664 € - 6,4844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 55.0 Aço inoxidável 303

20256449

Intervalo de preços
12,3658 € - 8,6529 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    55.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 80.0 Aço inoxidável 303

20256401

Intervalo de preços
13,5717 € - 9,4991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    80.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 70.0 Aço inoxidável 303

20256470

Intervalo de preços
16,7451 € - 11,7205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 50.0 Aço inoxidável 303

20256302

Intervalo de preços
5,9872 € - 4,1889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 40.0 Aço inoxidável 303

20256340

Intervalo de preços
6,6854 € - 4,6861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 65.0 Aço inoxidável 303

20256395

Intervalo de preços
10,8954 € - 7,6268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    65.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 65.0 Aço inoxidável 303

20256463

Intervalo de preços
15,0949 € - 10,5675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    65.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 65.0 Aço

20256524

Intervalo de preços
5,9766 € - 4,1783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    65.0
  • l2
    16.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 65.0 Aço

20256555

Intervalo de preços
8,3038 € - 5,8074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    65.0
  • l2
    19.5