Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
19,8868 € - 28,4128 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
125.0
Rosca padrão
24,0229 € - 34,3154 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
140.0
Rosca padrão
26,7414 € - 38,2081 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
44.5
17.0
Aço
M27
170.0
Rosca padrão
4,5274 € - 6,4632 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
55.0
Rosca padrão
4,9929 € - 7,1296 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
11.5
5.3
Aço inoxidável 303
M8
25.0
Rosca curta
7,5422 € - 10,7791 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
13.5
6.4
Aço inoxidável 303
M10
50.0
Rosca curta
8,3567 € - 11,9321 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
17.5
10.0
Aço inoxidável 303
M12
80.0
Rosca curta
6,971 € - 9,954 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
19.0
11.5
Aço inoxidável 303
M16
45.0
Rosca curta
20,5956 € - 29,4177 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
35.5
12.5
Aço
M20
180.0
Rosca padrão
22,3833 € - 31,967 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
35.5
12.5
Aço
M20
220.0
Rosca padrão
12,4398 € - 17,7818 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
34.5
14.0
Aço
M22
80.0
Rosca padrão
14,1852 € - 20,2676 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
34.5
14.0
Aço
M22
100.0
Rosca padrão
23,2189 € - 33,1729 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
41.5
15.0
Aço
M24
200.0
Rosca padrão
15,6873 € - 22,415 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
65.0
Rosca padrão
20,8494 € - 29,7879 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
100.0
Rosca padrão
24,9855 € - 35,6905 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
120.0
Rosca padrão
20,6908 € - 29,5552 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
130.0
Rosca padrão
25,9587 € - 37,0868 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
44.5
17.0
Aço
M27
160.0
Rosca padrão
5,1621 € - 7,3729 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
11.5
5.3
Aço inoxidável 303
M8
30.0
Rosca curta
21,6534 € - 30,9304 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0
39.5
17.0
Aço
M27
105.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 125.0 Aço

20257170

Intervalo de preços
28,4128 € - 19,8868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    125.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 140.0 Aço

20257200

Intervalo de preços
34,3154 € - 24,0229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    140.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 170.0 Aço

20257248

Intervalo de preços
38,2081 € - 26,7414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    170.0
  • l2
    44.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 55.0 Aço

20257729

Intervalo de preços
6,4632 € - 4,5274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    55.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 25.0 Aço inoxidável 303

20257736

Intervalo de preços
7,1296 € - 4,9929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    11.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 50.0 Aço inoxidável 303

20257798

Intervalo de preços
10,7791 € - 7,5422 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    13.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 80.0 Aço inoxidável 303

20257866

Intervalo de preços
11,9321 € - 8,3567 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    80.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 45.0 Aço inoxidável 303

20257880

Intervalo de preços
9,954 € - 6,971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    19.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 180.0 Aço

20256814

Intervalo de preços
29,4177 € - 20,5956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    180.0
  • l2
    35.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 220.0 Aço

20256838

Intervalo de preços
31,967 € - 22,3833 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    220.0
  • l2
    35.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M22 23.0 80.0 Aço

20256920

Intervalo de preços
17,7818 € - 12,4398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    80.0
  • l2
    34.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M22 23.0 100.0 Aço

20256951

Intervalo de preços
20,2676 € - 14,1852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    100.0
  • l2
    34.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 200.0 Aço

20257026

Intervalo de preços
33,1729 € - 23,2189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    200.0
  • l2
    41.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 65.0 Aço

20257064

Intervalo de preços
22,415 € - 15,6873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    65.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 100.0 Aço

20257125

Intervalo de preços
29,7879 € - 20,8494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    100.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 120.0 Aço

20257163

Intervalo de preços
35,6905 € - 24,9855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    120.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 130.0 Aço

20257187

Intervalo de preços
29,5552 € - 20,6908 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    130.0
  • l2
    39.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 160.0 Aço

20257231

Intervalo de preços
37,0868 € - 25,9587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    160.0
  • l2
    44.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 30.0 Aço inoxidável 303

20257743

Intervalo de preços
7,3729 € - 5,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    30.0
  • l2
    11.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M27 28.0 105.0 Aço

20257132

Intervalo de preços
30,9304 € - 21,6534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    105.0
  • l2
    39.5