Menu Procurar

Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 60.0 Aço inoxidável 303

Este parafuso cilíndrico inoxidável conta com uma haste roscada, bem como uma superfície cilíndrica que divide a haste em duas secções. É durável, resistente à corrosão e não magnético. É utilizado em situações que exijam um alinhamento preciso e um suporte de carga substancial. É fácil de instalar utilizando uma chave inglesa ou de caixa sextavada.
Referência da Essentra:

20256388

Número de peça do fabricante:

20256388

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 9,0228 €
50 - 99 7,2203 €
100 + 6,3139 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,02 €

1 x 9,0228 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Rosca longa
d1 M12
d2 13.0
l1 60.0
l2 22.5
H1 10.0
A/F 18.0
Tensile strength N 550 N/mm2
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos