Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
19,0653 € - 27,2332 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
34.5
14.0
Aço
M22
150.0
Rosca padrão
6,6641 € - 9,5275 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
19.5
6.4
Aço
M10
70.0
Rosca padrão
6,8804 € - 9,8365 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
80.0
Rosca padrão
7,6735 € - 10,9592 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
80.0
Rosca padrão
19,7657 € - 28,2323 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
43.0
19.0
Aço
M30
90.0
Rosca padrão
5,356 € - 7,6529 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
16.5
5.3
Aço inoxidável 303
M8
60.0
Rosca longa
3,605 € - 5,15 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço inoxidável 303
M10
30.0
Rosca longa
8,4254 € - 12,0407 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
11.5
Aço inoxidável 303
M16
55.0
Rosca longa
5,0573 € - 7,2203 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
16.5
5.3
Aço
M8
80.0
Rosca padrão
12,5866 € - 17,9735 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
11.5
Aço inoxidável 303
M16
80.0
Rosca longa
18,6018 € - 26,574 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
150.0
Rosca padrão
5,6856 € - 8,1164 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
10.0
Aço inoxidável 303
M12
55.0
Rosca longa
6,1903 € - 8,8374 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0
27.5
11.5
Aço
M18
50.0
Rosca padrão
11,4124 € - 16,3049 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
11.5
Aço inoxidável 303
M16
70.0
Rosca longa
1,7201 € - 2,4514 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
16.5
5.3
Aço
M8
60.0
Rosca padrão
11,3918 € - 16,274 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
34.5
14.0
Aço
M22
75.0
Rosca padrão
22,7939 € - 32,5686 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
35.5
12.5
Aço
M20
240.0
Rosca padrão
10,2897 € - 14,6981 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
11.5
Aço inoxidável 303
M16
65.0
Rosca longa
8,0958 € - 11,5669 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0
32.5
14.0
Aço
M22
50.0
Rosca padrão
6,3139 € - 9,0228 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
10.0
Aço inoxidável 303
M12
60.0
Rosca longa
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M22 23.0 150.0 Aço

20256999

Intervalo de preços
27,2332 € - 19,0653 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    150.0
  • l2
    34.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 70.0 Aço

20256562

Intervalo de preços
9,5275 € - 6,6641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    70.0
  • l2
    19.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 80.0 Aço

20256623

Intervalo de preços
9,8365 € - 6,8804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    80.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 80.0 Aço

20256654

Intervalo de preços
10,9592 € - 7,6735 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    80.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 90.0 Aço

20256203

Intervalo de preços
28,2323 € - 19,7657 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    90.0
  • l2
    43.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 60.0 Aço inoxidável 303

20256258

Intervalo de preços
7,6529 € - 5,356 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    16.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 30.0 Aço inoxidável 303

20256272

Intervalo de preços
5,15 € - 3,605 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 55.0 Aço inoxidável 303

20256449

Intervalo de preços
12,0407 € - 8,4254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    55.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 80.0 Aço

20256548

Intervalo de preços
7,2203 € - 5,0573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    80.0
  • l2
    16.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 80.0 Aço inoxidável 303

20256487

Intervalo de preços
17,9735 € - 12,5866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 150.0 Aço

20256678

Intervalo de preços
26,574 € - 18,6018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    150.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 55.0 Aço inoxidável 303

20256371

Intervalo de preços
8,1164 € - 5,6856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M18 19.0 50.0 Aço

20256715

Intervalo de preços
8,8374 € - 6,1903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    50.0
  • l2
    27.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 70.0 Aço inoxidável 303

20256470

Intervalo de preços
16,3049 € - 11,4124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 60.0 Aço

20256517

Intervalo de preços
2,4514 € - 1,7201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    60.0
  • l2
    16.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M22 23.0 75.0 Aço

20256913

Intervalo de preços
16,274 € - 11,3918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    75.0
  • l2
    34.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 240.0 Aço

20256845

Intervalo de preços
32,5686 € - 22,7939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    240.0
  • l2
    35.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 65.0 Aço inoxidável 303

20256463

Intervalo de preços
14,6981 € - 10,2897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    65.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M22 23.0 50.0 Aço

20256869

Intervalo de preços
11,5669 € - 8,0958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M22
  • d2
    23.0
  • l1
    50.0
  • l2
    32.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 60.0 Aço inoxidável 303

20256388

Intervalo de preços
9,0228 € - 6,3139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca longa
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5