Menu Procurar

Shoulder Screws - Pan Head

Em produção

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel Series Code: SRP0144.A2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
40 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
4.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
4.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
4.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
5.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
3.0
Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
8.0
  • de 2
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M3 3.0 4.5 Aço inoxidável 303

20223106


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M3 5.0 4.5 Aço inoxidável 303

20223120


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M5 12.0 7.0 Aço inoxidável 303

20223281


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M5 10.0 7.0 Aço inoxidável 303

20223274


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M6 10.0 9.0 Aço inoxidável 303

20223359


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    8.0
  • D3
    13.0
  • l2
    9.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M8 20.0 11.0 Aço inoxidável 303

20223472


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M5 4.0 7.0 Aço inoxidável 303

20223236


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 3.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223151


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M3 4.0 4.5 Aço inoxidável 303

20223113


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 4.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223168


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    4.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M5 8.0 7.0 Aço inoxidável 303

20223267


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 5.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223175


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 20.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223380


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M8 6.0 11.0 Aço inoxidável 303

20223427


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    10.0
  • D3
    16.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 10.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223205


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M5 3.0 7.0 Aço inoxidável 303

20223229


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    3.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M3 8.0 4.5 Aço inoxidável 303

20223144


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    4.0
  • D3
    7.0
  • l2
    4.5
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 6.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223182


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M5 16.0 7.0 Aço inoxidável 303

20223298


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • d2 tol. H9
    7.0
  • D3
    11.0
  • l2
    7.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M4 8.0 6.0 Aço inoxidável 303

20223199


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • d2 tol. H9
    5.5
  • D3
    8.5
  • l2
    6.0