Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça pan M8 20.0 11.0 Aço inoxidável 303

Este parafuso cilíndrico de cabeça de queijo conta com uma haste cilíndrica com uma cabeça de queijo numa extremidade e uma superfície cilíndrica na outra. É adequado para aplicações de baixo perfil e é forte e resistente à corrosão, mas não em ambientes difíceis. É fácil de instalar com uma aparafusadora ranhurada. Fabricado em A2 inoxidável.
Referência da Essentra:

20223472

Número de peça do fabricante:

20223472

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M8
l1 20.0
d2 tol. H9 10.0
D3 16.0
l2 11.0
H1 3.8
w1 2.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos