Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
6,7568 € - 11,2579 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
100.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave Torx
14.0
20,3734 € - 33,9488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
75.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
6,7362 € - 11,227 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
10.0
Titânio G2
12.0
Chave sextavada
14.0
8,6932 € - 14,4921 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
30.0
Titânio G2
12.0
Chave sextavada
14.0
14,729 € - 24,5449 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
90.0
Titânio G2
12.0
Chave sextavada
14.0
10,4133 € - 17,3555 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
25.0
Titânio G5
12.0
Chave sextavada
14.0
17,0465 € - 28,4074 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
80.0
Titânio G5
12.0
Chave sextavada
14.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
14.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave sextavada
6.0
1,4729 € - 2,4514 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
40.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave Torx
6.0
2,4514 € - 4,0891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
18.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
5,2221 € - 8,7035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
70.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave Torx
12.0
4,7071 € - 7,8486 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
35.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave Torx
14.0
5,2221 € - 8,7035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
65.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
20.0
15,1925 € - 25,3277 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
60.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
1,8952 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
50.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
6.0
1,4729 € - 2,4514 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
18.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave Torx
6.0
18,9211 € - 31,5283 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
90.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
2,1527 € - 3,5947 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
4.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave Torx
12.0
4,4187 € - 7,3645 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
65.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave Torx
14.0
5,1397 € - 8,5696 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
10.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
20.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 100.0 Aço inoxidável 303

20248321

Intervalo de preços
11,2579 € - 6,7568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 75.0 Aço inoxidável 303

20248673

Intervalo de preços
33,9488 € - 20,3734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 10.0 Titânio G2

20249748

Intervalo de preços
11,227 € - 6,7362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 30.0 Titânio G2

20249816

Intervalo de preços
14,4921 € - 8,6932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 90.0 Titânio G2

20249915

Intervalo de preços
24,5449 € - 14,729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 25.0 Titânio G5

20250003

Intervalo de preços
17,3555 € - 10,4133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 80.0 Titânio G5

20250102

Intervalo de preços
28,4074 € - 17,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 14.0 Aço inoxidável 316

20245313

Intervalo de preços
3,3784 € - 2,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 40.0 Aço inoxidável 303

20245764

Intervalo de preços
2,4514 € - 1,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 18.0 Aço inoxidável 303

20245962

Intervalo de preços
4,0891 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 70.0 Aço inoxidável 303

20246150

Intervalo de preços
8,7035 € - 5,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 35.0 Aço inoxidável 316

20247249

Intervalo de preços
7,8486 € - 4,7071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 65.0 Aço inoxidável 303

20246358

Intervalo de preços
8,7035 € - 5,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 60.0 Aço inoxidável 303

20246600

Intervalo de preços
25,3277 € - 15,1925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 50.0 Aço inoxidável 316

20246808

Intervalo de preços
3,1621 € - 1,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 18.0 Aço inoxidável 303

20245719

Intervalo de preços
2,4514 € - 1,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 90.0 Aço inoxidável 303

20246655

Intervalo de preços
31,5283 € - 18,9211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 4.0 Aço inoxidável 303

20246051

Intervalo de preços
3,5947 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 65.0 Aço inoxidável 303

20246259

Intervalo de preços
7,3645 € - 4,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 10.0 Aço inoxidável 316

20245511

Intervalo de preços
8,5696 € - 5,1397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0