Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 100.0 Aço inoxidável 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20248321

Número de peça do fabricante:

20248321

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 11,2579 €
100 - 199 10,1352 €
200 - 499 9,0022 €
500 - 999 7,8795 €
1000 + 6,7568 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

11,26 €

1 x 11,2579 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 100.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
TX Size TX-45
Tipo de drive Chave Torx
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290
Terminar Escurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos