Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
37,9864 € - 63,3038 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
55.0
Titânio G2
22.0
Chave sextavada
30.0
3,7904 € - 6,3139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
20.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
5.0
3,5638 € - 5,9431 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
10.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
14.0
3,2857 € - 5,4693 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
8.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
14.0
2,7089 € - 4,5114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
18.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
10.0
4,3775 € - 7,2924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
35.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave sextavada
12.0
5,6856 € - 9,476 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
50.0
Titânio G5
5.0
Chave sextavada
8.0
2,7089 € - 4,5114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
14.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
10.0
5,3972 € - 8,9919 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
45.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
14.0
16,3049 € - 27,1817 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
30.0
Aço inoxidável 316
22.0
Chave sextavada
30.0
2,0703 € - 3,4505 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
14.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
8.0
5,6856 € - 9,476 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
25.0
Titânio G5
5.0
Chave sextavada
8.0
11,5566 € - 19,261 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
50.0
Aço inoxidável 316
18.0
Chave sextavada
24.0
14,6672 € - 24,4419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
100.0
Aço inoxidável 316
18.0
Chave sextavada
24.0
3,0488 € - 5,0882 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
35.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
10.0
1,854 € - 3,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
7.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave sextavada
5.0
6,4581 € - 10,7635 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
55.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
14.0
4,6247 € - 7,7147 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
35.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave sextavada
12.0
3,1724 € - 5,2942 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
35.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
10.0
1,4729 € - 2,4514 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
30.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave Torx
6.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 55.0 Titânio G2

20242794

Intervalo de preços
63,3038 € - 37,9864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 20.0 Titânio G5

20242992

Intervalo de preços
6,3139 € - 3,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 10.0 Aço inoxidável 316

20244859

Intervalo de preços
5,9431 € - 3,5638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 8.0 Aço inoxidável 316

20244842

Intervalo de preços
5,4693 € - 3,2857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 18.0 Aço inoxidável 316

20245030

Intervalo de preços
4,5114 € - 2,7089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 35.0 Aço inoxidável 316

20245085

Intervalo de preços
7,2924 € - 4,3775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 50.0 Titânio G5

20243388

Intervalo de preços
9,476 € - 5,6856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 14.0 Aço inoxidável 316

20245023

Intervalo de preços
4,5114 € - 2,7089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 45.0 Aço inoxidável 316

20245122

Intervalo de preços
8,9919 € - 5,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 30.0 Aço inoxidável 316

20245597

Intervalo de preços
27,1817 € - 16,3049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 14.0 Aço inoxidável 316

20244996

Intervalo de preços
3,4505 € - 2,0703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 25.0 Titânio G5

20243333

Intervalo de preços
9,476 € - 5,6856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 50.0 Aço inoxidável 316

20245245

Intervalo de preços
19,261 € - 11,5566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 100.0 Aço inoxidável 316

20244934

Intervalo de preços
24,4419 € - 14,6672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 35.0 Aço inoxidável 316

20245047

Intervalo de preços
5,0882 € - 3,0488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 7.0 Aço inoxidável 316

20244941

Intervalo de preços
3,09 € - 1,854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 55.0 Aço inoxidável 316

20245481

Intervalo de preços
10,7635 € - 6,4581 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 35.0 Aço inoxidável 316

20245436

Intervalo de preços
7,7147 € - 4,6247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 35.0 Aço inoxidável 316

20245399

Intervalo de preços
5,2942 € - 3,1724 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 30.0 Aço inoxidável 303

20245740

Intervalo de preços
2,4514 € - 1,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0