Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
11,9995 € - 20,0026 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
35.0
Titânio G2
16.0
Chave sextavada
20.0
33,8458 € - 56,4028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
90.0
Titânio G5
18.0
Chave sextavada
24.0
6,2521 € - 10,4236 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
35.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
20.0
35,5453 € - 59,2353 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
45.0
Titânio G5
22.0
Chave sextavada
30.0
2,4926 € - 4,1612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
35.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
8.0
15,4294 € - 25,7088 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
30.0
Aço inoxidável 316
22.0
Chave sextavada
30.0
54,2913 € - 90,4855 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
70.0
Titânio G5
22.0
Chave sextavada
30.0
1,9364 € - 3,2239 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
7.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave sextavada
6.0
4,7998 € - 8,0031 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
20.0
1,8952 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
40.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
6.0
5,4281 € - 9,0537 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
75.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave Torx
12.0
5,562 € - 9,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
80.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave Torx
14.0
4,3775 € - 7,2924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
35.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave Torx
12.0
2,1527 € - 3,5947 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
18.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
8.0
2,3278 € - 3,8728 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
2.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
7,4366 € - 12,3909 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
30.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave Torx
24.0
4,0067 € - 6,6744 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
20.0
4,7998 € - 8,0031 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
60.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
1,8952 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
3.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
8.0
15,2543 € - 25,4307 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
100.0
Titânio G2
16.0
Chave sextavada
20.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 35.0 Titânio G2

20242480

Intervalo de preços
20,0026 € - 11,9995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 90.0 Titânio G5

20244224

Intervalo de preços
56,4028 € - 33,8458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 35.0 Aço inoxidável 316

20245207

Intervalo de preços
10,4236 € - 6,2521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 45.0 Titânio G5

20244279

Intervalo de preços
59,2353 € - 35,5453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 35.0 Aço inoxidável 316

20246884

Intervalo de preços
4,1612 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 30.0 Aço inoxidável 316

20245252

Intervalo de preços
25,7088 € - 15,4294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 70.0 Titânio G5

20244323

Intervalo de preços
90,4855 € - 54,2913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 7.0 Aço inoxidável 316

20245306

Intervalo de preços
3,2239 € - 1,9364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 8.0 Aço inoxidável 316

20245153

Intervalo de preços
8,0031 € - 4,7998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 40.0 Aço inoxidável 316

20246785

Intervalo de preços
3,1621 € - 1,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 75.0 Aço inoxidável 303

20246167

Intervalo de preços
9,0537 € - 5,4281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 80.0 Aço inoxidável 303

20246266

Intervalo de preços
9,27 € - 5,562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 35.0 Aço inoxidável 316

20247126

Intervalo de preços
7,2924 € - 4,3775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 18.0 Aço inoxidável 316

20246877

Intervalo de preços
3,5947 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 2.0 Aço inoxidável 316

20246921

Intervalo de preços
3,8728 € - 2,3278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 30.0 Aço inoxidável 303

20246419

Intervalo de preços
12,3909 € - 7,4366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 18.0 Aço inoxidável 303

20246310

Intervalo de preços
6,6744 € - 4,0067 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 60.0 Aço inoxidável 316

20247027

Intervalo de preços
8,0031 € - 4,7998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 3.0 Aço inoxidável 316

20246822

Intervalo de preços
3,1621 € - 1,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 100.0 Titânio G2

20242596

Intervalo de preços
25,4307 € - 15,2543 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0