Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,2474 € - 0,2604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.3 mm
Vanádio cromado
10.2 mm
0,0907 € - 0,0955 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.8 mm
Aço carbono
14.2 mm
0,6116 € - 0,6437 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1 mm
3.1 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
0,8174 € - 0,8604 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
3.9 mm
Vanádio cromado
25.4 mm
0,2466 € - 0,2597 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
2.3 mm
Aço carbono
12.2 mm
0,0709 € - 0,0746 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.5 mm
Aço carbono
11.2 mm
0,5661 € - 0,596 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.3 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,5346 € - 0,5627 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.4 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
0,4393 € - 0,4623 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.8 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
0,5491 € - 0,5778 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.9 mm
Vanádio cromado
25.4 mm
1,7006 € - 1,7902 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,2482 € - 0,2612 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.3 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,2474 € - 0,2604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.2 mm
Vanádio cromado
14.2 mm
0,2466 € - 0,2597 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
2.1 mm
Aço carbono
18.3 mm
0,7936 € - 0,8354 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.8 mm
Vanádio cromado
14.2 mm
0,4712 € - 0,496 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
3.2 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
0,6603 € - 0,695 € 4 Em stock
1.8 mm
2.6 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
0,0771 € - 0,0812 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.6 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,5554 € - 0,5847 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.4 mm
Vanádio cromado
14.3 mm
  • de 7
Mola do disco SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.3 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2313.00 N
Anilha de mola 14.2 mm 28.0 mm Aço carbono

10640630

Intervalo de preços
0,0955 € - 0,0907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    681.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Intervalo de preços
0,6437 € - 0,6116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Altura do braço
    3.1 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3098.00 N
Mola do disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Intervalo de preços
0,8604 € - 0,8174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    7700.00 N
Mola do disco DIN 12.2 mm 34.0 mm

10443453

Intervalo de preços
0,2597 € - 0,2466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Altura do braço
    2.3 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    997.00 N
Mola do disco DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0709 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.5 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    604.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Intervalo de preços
0,596 € - 0,5661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Altura do braço
    2.3 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1445.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Intervalo de preços
0,5627 € - 0,5346 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Altura do braço
    2.4 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2744.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Intervalo de preços
0,4623 € - 0,4393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    2.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2336.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Intervalo de preços
0,7613 € - 0,7232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3983.00 N
Mola do disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443668

Intervalo de preços
0,5778 € - 0,5491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    2.9 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1318.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Intervalo de preços
1,7902 € - 1,7006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3880.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Intervalo de preços
0,2612 € - 0,2482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.3 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2614.00 N
Mola do disco SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Intervalo de preços
0,2604 € - 0,2474 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.2 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2423.00 N
Mola do disco DIN 18.3 mm 36.0 mm

10443491

Intervalo de preços
0,2597 € - 0,2466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    36.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    707.00 N
Mola do disco SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Intervalo de preços
0,8354 € - 0,7936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    2.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2163.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 40.0 mm

10437353

Intervalo de preços
0,496 € - 0,4712 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    3.2 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    4806.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Intervalo de preços
0,695 € - 0,6603 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Altura do braço
    2.6 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2681.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Intervalo de preços
0,0812 € - 0,0771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1301.00 N
Mola do disco SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Intervalo de preços
0,5847 € - 0,5554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.3 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Altura do braço
    2.4 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1690.00 N