Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,0537 € - 0,0566 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.1 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0955 € - 0,1005 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.8 mm
Aço carbono
12.2 mm
0,0971 € - 0,1022 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.9 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,2309 € - 0,2431 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.1 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,0664 € - 0,0699 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.5 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.7 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,228 € - 0,2399 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
2.0 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
  • de 7
Mola do disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Intervalo de preços
0,0566 € - 0,0537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    246.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    566.00 N
Mola do disco DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1155.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Intervalo de preços
0,1022 € - 0,0971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    1.9 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    960.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Intervalo de preços
0,2431 € - 0,2309 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1769.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Intervalo de preços
0,0699 € - 0,0664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.5 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    462.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.7 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    899.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    2.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2801.00 N