Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,1862 € - 0,196 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
1.8 mm
Vanádio cromado
10.2 mm
0,0554 € - 0,0583 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.1 mm
Aço carbono
9.2 mm
0,0615 € - 0,0648 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.4 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0508 € - 0,0535 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
1.0 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,0537 € - 0,0566 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0955 € - 0,1005 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.8 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,8174 € - 0,8604 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.8 mm
3.9 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
0,5963 € - 0,6278 € 300 Em stock
1.9 mm
2.5 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
1,333 € - 1,4031 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
4.7 mm
Vanádio cromado
25.5 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.4 mm
Vanádio cromado
25.4 mm
0,8938 € - 0,9408 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.6 mm
Vanádio cromado
28.5 mm
2,7938 € - 2,941 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
4.7 mm
Vanádio cromado
20.5 mm
1,333 € - 1,4031 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
4.7 mm
Vanádio cromado
30.5 mm
0,6116 € - 0,6437 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.1 mm
3.1 mm
Vanádio cromado
22.4 mm
0,4393 € - 0,4623 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.8 mm
Vanádio cromado
16.3 mm
0,4088 € - 0,4303 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.7 mm
Vanádio cromado
20.4 mm
0,7704 € - 0,8108 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
28.5 mm
2,224 € - 2,3411 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.3 mm
Vanádio cromado
20.5 mm
1,208 € - 1,2715 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
4.3 mm
Vanádio cromado
30.5 mm
1,7006 € - 1,7902 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.4 mm
3.5 mm
Vanádio cromado
18.3 mm
  • de 7
Mola do disco SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443156

Intervalo de preços
0,196 € - 0,1862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2104.00 N
Mola do disco DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Intervalo de preços
0,0583 € - 0,0554 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    182.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Intervalo de preços
0,0648 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.4 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    483.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Intervalo de preços
0,0535 € - 0,0508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    149.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Intervalo de preços
0,0566 € - 0,0537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    246.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    996.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Intervalo de preços
0,8604 € - 0,8174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.9 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    6728.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443439

Intervalo de preços
0,6278 € - 0,5963 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Altura do braço
    2.5 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3315.00 N
Mola do disco SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Intervalo de preços
1,4031 € - 1,333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.5 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Altura do braço
    4.7 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    9998.00 N
Mola do disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Intervalo de preços
0,7613 € - 0,7232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    25.4 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.4 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    4046.00 N
Mola do disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Intervalo de preços
0,9408 € - 0,8938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    28.5 mm
  • Diâmetro exterior
    56.0 mm
  • Altura do braço
    3.6 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3774.00 N
Mola do disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Intervalo de preços
2,941 € - 2,7938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.5 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Altura do braço
    4.7 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    9829.00 N
Mola do disco SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Intervalo de preços
1,4031 € - 1,333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    30.5 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Altura do braço
    4.7 mm
  • Espessura
    3.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    11237.00 N
Mola do disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Intervalo de preços
0,6437 € - 0,6116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    22.4 mm
  • Diâmetro exterior
    45.0 mm
  • Altura do braço
    3.1 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3098.00 N
Mola do disco SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Intervalo de preços
0,4623 € - 0,4393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    2.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2336.00 N
Mola do disco SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Intervalo de preços
0,4303 € - 0,4088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.4 mm
  • Diâmetro exterior
    40.0 mm
  • Altura do braço
    2.7 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2227.00 N
Mola do disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Intervalo de preços
0,8108 € - 0,7704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    28.5 mm
  • Diâmetro exterior
    56.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2227.00 N
Mola do disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Intervalo de preços
2,3411 € - 2,224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    20.5 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Altura do braço
    4.3 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    6200.00 N
Mola do disco SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Intervalo de preços
1,2715 € - 1,208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    30.5 mm
  • Diâmetro exterior
    60.0 mm
  • Altura do braço
    4.3 mm
  • Espessura
    2.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    7087.00 N
Mola do disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Intervalo de preços
1,7902 € - 1,7006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    18.3 mm
  • Diâmetro exterior
    50.0 mm
  • Altura do braço
    3.5 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    3880.00 N