Menu Procurar

Manípulos de parafuso de polegar - serrilhados

Em stock

Os botões de parafuso de polegar recartilhados podem ser encaixados nos parafusos para criar um pequeno botão para fixação. Estes manípulos podem ser utilizados com qualquer parafuso de comprimento e a borda recartilhada é facilmente presa para apertar e desapertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material completo Comprar
1,7242 € - 1,8158 € 1076 Em stock
16.0 mm
M4
Aço
5,7257 € - 6,0275 € 80 Em stock
30.0 mm
M8
Aço
1,9765 € - 2,0806 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M4
Aço
0,5887 € - 0,6199 € 1017 Em stock
20.0 mm
M6
Polioximetileno
0,9073 € - 0,9547 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0 mm
M8
Polioximetileno
1,3668 € - 1,4389 € 20 Em stock
12.0 mm
M3
Aço
1,408 € - 1,4821 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M3
Aço
1,6655 € - 1,752 € 48 Em stock
16.0 mm
M4
Aço
1,7726 € - 1,8663 € 203 Em stock
16.0 mm
M4
Aço
10,6017 € - 11,1507 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M8
Aço inoxidável
2,8304 € - 2,9818 € 780 Em stock
20.0 mm
M5
Aço
0,5887 € - 0,6199 € 4100 Em stock
20.0 mm
M6
Polioximetileno
0,5553 € - 0,5844 € 3119 Em stock
17.0 mm
M5
Polioximetileno
0,6404 € - 0,6738 € 10 Em stock
20.0 mm
M5
Polioximetileno
2,2196 € - 2,337 € 314 Em stock
20.0 mm
M5
Aço
6,8237 € - 7,1791 € 371 Em stock
24.0 mm
M6
Aço inoxidável
0,687 € - 0,722 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M4
Aço
2,3896 € - 2,5183 € 6 Em stock
20.0 mm
M5
Aço
2,9818 € - 3,1322 € 430 Em stock
24.0 mm
M6
Aço
2,6151 € - 2,7449 € 20 Em stock
20.0 mm
M5
Aço
  • de 7
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 12.0 mm Aço Preto

10194188

Intervalo de preços
1,8158 € - 1,7242 €

Níveis de stock
1076 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 30.0 mm Aço Preto

10194546

Intervalo de preços
6,0275 € - 5,7257 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 20.0 mm Aço Preto

10194225

Intervalo de preços
2,0806 € - 1,9765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10058053

Intervalo de preços
0,6199 € - 0,5887 €

Níveis de stock
1017 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    7.5 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10058114

Intervalo de preços
0,9547 € - 0,9073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Maçaneta serrilhada 12.0 mm M3 10.0 mm Aço Preto

10194096

Intervalo de preços
1,4389 € - 1,3668 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
Maçaneta serrilhada 12.0 mm M3 16.0 mm Aço Preto

10194133

Intervalo de preços
1,4821 € - 1,408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 10.0 mm Aço Preto

10194164

Intervalo de preços
1,752 € - 1,6655 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 16.0 mm Aço Preto

10194201

Intervalo de preços
1,8663 € - 1,7726 €

Níveis de stock
203 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 20.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194522

Intervalo de preços
11,1507 € - 10,6017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 25.0 mm Aço Preto

10194348

Intervalo de preços
2,9818 € - 2,8304 €

Níveis de stock
780 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10058060

Intervalo de preços
0,6199 € - 0,5887 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    7.5 mm
Botões 17.0 mm (D) POM

10058022

Intervalo de preços
0,5844 € - 0,5553 €

Níveis de stock
3119 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10058046

Intervalo de preços
0,6738 € - 0,6404 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 10.0 mm Aço Preto

10194263

Intervalo de preços
2,337 € - 2,2196 €

Níveis de stock
314 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 16.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194416

Intervalo de preços
7,1791 € - 6,8237 €

Níveis de stock
371 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 9.5 mm Aço Preto

10194577

Intervalo de preços
0,722 € - 0,687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Porca
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 16.0 mm Aço Preto

10194300

Intervalo de preços
2,5183 € - 2,3896 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 12.0 mm Aço Preto

10194386

Intervalo de preços
3,1322 € - 2,9818 €

Níveis de stock
430 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 20.0 mm Aço Preto

10194324

Intervalo de preços
2,7449 € - 2,6151 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm