Menu Procurar

Manípulos de parafuso de polegar - serrilhados

Em stock

Os botões de parafuso de polegar recartilhados podem ser encaixados nos parafusos para criar um pequeno botão para fixação. Estes manípulos podem ser utilizados com qualquer parafuso de comprimento e a borda recartilhada é facilmente presa para apertar e desapertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material completo Comprar
3,8316 € - 4,0252 € 666 Em stock
12.0 mm
M3
Aço inoxidável
1,408 € - 1,4821 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M3
Aço
0,7447 € - 0,7836 € 1200 Em stock
25.0 mm
M6
Polioximetileno
5,5753 € - 5,8658 € 1320 Em stock
20.0 mm
M5
Aço inoxidável
7,4592 € - 7,8465 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M6
Aço inoxidável
8,0937 € - 8,5242 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M6
Aço inoxidável
10,1279 € - 10,6563 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M6
Aço inoxidável
10,6017 € - 11,1507 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
M8
Aço inoxidável
5,7257 € - 6,0275 € 80 Em stock
30.0 mm
M8
Aço
4,9615 € - 5,2313 € 990 Em stock
16.0 mm
M4
Aço inoxidável
4,8327 € - 5,0912 € 700 Em stock
20.0 mm
M5
Aço inoxidável
5,4785 € - 5,769 € 422 Em stock
20.0 mm
M5
Aço inoxidável
6,2428 € - 6,5662 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M5
Aço inoxidável
6,1892 € - 6,5116 € 75 Em stock
24.0 mm
M6
Aço inoxidável
6,663 € - 7,007 € 1000 Em stock
20.0 mm
M5
Aço inoxidável
3,8964 € - 4,1004 € 478 Em stock
24.0 mm
M6
Aço
3,6276 € - 3,8213 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M4
Aço inoxidável
1,7726 € - 1,8663 € 203 Em stock
16.0 mm
M4
Aço
2,7016 € - 2,852 € 300 Em stock
16.0 mm
M4
Aço
2,301 € - 2,4215 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M5
Aço
  • de 7
Maçaneta serrilhada 12.0 mm M3 6.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194089

Intervalo de preços
4,0252 € - 3,8316 €

Níveis de stock
666 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Maçaneta serrilhada 12.0 mm M3 16.0 mm Aço Preto

10194133

Intervalo de preços
1,4821 € - 1,408 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura da cabeça
    2.5 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10057803

Intervalo de preços
0,7836 € - 0,7447 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 20.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194331

Intervalo de preços
5,8658 € - 5,5753 €

Níveis de stock
1320 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 20.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194430

Intervalo de preços
7,8465 € - 7,4592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 25.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194454

Intervalo de preços
8,5242 € - 8,0937 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 35.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194485

Intervalo de preços
10,6563 € - 10,1279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 20.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194522

Intervalo de preços
11,1507 € - 10,6017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 30.0 mm Aço Preto

10194546

Intervalo de preços
6,0275 € - 5,7257 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 20.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194232

Intervalo de preços
5,2313 € - 4,9615 €

Níveis de stock
990 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 10.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194270

Intervalo de preços
5,0912 € - 4,8327 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 16.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194317

Intervalo de preços
5,769 € - 5,4785 €

Níveis de stock
422 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 25.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194355

Intervalo de preços
6,5662 € - 6,2428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 12.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194393

Intervalo de preços
6,5116 € - 6,1892 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 30.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194379

Intervalo de preços
7,007 € - 6,663 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 25.0 mm Aço Preto

10194447

Intervalo de preços
4,1004 € - 3,8964 €

Níveis de stock
478 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da cabeça
    5.0 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 8.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194157

Intervalo de preços
3,8213 € - 3,6276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 16.0 mm Aço Preto

10194201

Intervalo de preços
1,8663 € - 1,7726 €

Níveis de stock
203 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M4 25.0 mm Aço Preto

10194249

Intervalo de preços
2,852 € - 2,7016 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 12.0 mm Aço Preto

10194287

Intervalo de preços
2,4215 € - 2,301 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm