Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
3,0401 € - 3,2062 € 5 Em stock
40.0 mm
M8
PP
4,2338 € - 9,3536 € 80 Em stock
M10
Fenólico
4,0434 € - 8,9385 € 14 Em stock
M12
Fenólico
1,6311 € - 1,7178 € 7 Em stock
28.0 mm
M5
1,8141 € - 1,9093 € 75 Em stock
40.0 mm
M8
1,8945 € - 1,9939 € 8 Em stock
40.0 mm
M8
2,7852 € - 2,9407 € 2 Em stock
28.0 mm
M6
PP
1,3656 € - 3,0189 € 953 Em stock
M6
Fenólico
3,6917 € - 3,8906 € 10 Em stock
50.0 mm
M8
PP
5,1003 € - 5,3702 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
5,9798 € - 6,2897 € 20 Em stock
60.0 mm
M12
17,0202 € - 17,9193 € Solicite o prazo de entrega aqui
8
Fêmea roscado
32.0 mm
PA
2,8763 € - 3,0287 € 444 Em stock
32.0 mm
M8
3,0306 € - 3,1903 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
4,3116 € - 4,5327 € 78 Em stock
50.0 mm
M10
3,0429 € - 4,7333 € 132 Em stock
40.0 mm
M6
15,6767 € - 16,5018 € 41 Em stock
M16
Fêmea roscado
8.5 mm
PA
84,1488 € - 88,5704 € Solicite o prazo de entrega aqui
8
Fêmea roscado
38.0 mm
PA
2,947 € - 3,1019 € 25 Em stock
40.0 mm
M8
2,7481 € - 6,075 € 160 Em stock
M10
Fenólico
  • de 14
Volante M8 Aço PP

10275320

Intervalo de preços
3,2062 € - 3,0401 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M10 Aço Fenólico

10252024

Intervalo de preços
9,3536 € - 4,2338 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M12 Aço Fenólico

10252031

Intervalo de preços
8,9385 € - 4,0434 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Manípulo de toque suave M5 Aço Zincado

10271322

Intervalo de preços
1,7178 € - 1,6311 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M8 Aço Zincado

10271391

Intervalo de preços
1,9093 € - 1,8141 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M8 Aço Zincado

10271414

Intervalo de preços
1,9939 € - 1,8945 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Aço PP

10275245

Intervalo de preços
2,9407 € - 2,7852 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M6 Aço Fenólico

10251966

Intervalo de preços
3,0189 € - 1,3656 €

Níveis de stock
953 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço PP

10275405

Intervalo de preços
3,8906 € - 3,6917 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M8 Galvanised Steel

10188446

Intervalo de preços
5,3702 € - 5,1003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M12 Galvanised Steel

10188620

Intervalo de preços
6,2897 € - 5,9798 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de 3 raios 177.0 mm (DE) 32.0 mm Preto

10213988

Intervalo de preços
17,9193 € - 17,0202 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Volante M8 Galvanised Steel

10188309

Intervalo de preços
3,0287 € - 2,8763 €

Níveis de stock
444 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Galvanised Steel

10188422

Intervalo de preços
3,1903 € - 3,0306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Galvanised Steel

10188538

Intervalo de preços
4,5327 € - 4,3116 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Galvanised Steel

10188392

Intervalo de preços
4,7333 € - 3,0429 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante de 3 raios 177.0 mm (DE) 8.5 mm Preto

10214008

Intervalo de preços
16,5018 € - 15,6767 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Maçaneta com quatro pontas Fêmea 308.0 mm 8 38.0 mm PA Preto

10214015

Intervalo de preços
88,5704 € - 84,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 Galvanised Steel

10188408

Intervalo de preços
3,1019 € - 2,947 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante M10 Aço Fenólico

10251935

Intervalo de preços
6,075 € - 2,7481 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico