Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,5574 € - 2,8415 € 45 Em stock
40.0 mm
M8
4,4322 € - 4,6649 € 140 Em stock
50.0 mm
M10
14,5026 € - 15,2642 € 25 Em stock
8
Fêmea roscado
32.0 mm
PA
84,1488 € - 88,5704 € Solicite o prazo de entrega aqui
8
Fêmea roscado
38.0 mm
PA
2,6424 € - 2,7852 € 20 Em stock
50.0 mm
M6
3,4273 € - 3,6039 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M8
2,8412 € - 2,9851 € 2 Em stock
28.0 mm
M6
PP
4,1455 € - 4,355 € 134 Em stock
40.0 mm
M8
PP
4,3666 € - 4,5983 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M8
PP
7,6162 € - 8,0139 € 3 Em stock
60.0 mm
M12
PP
3,4706 € - 3,6589 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0 mm
M8
PP
1,7276 € - 3,8184 € 100 Em stock
M8
Nylon
1,3132 € - 2,9021 € 922 Em stock
M6
Fenólico
2,5281 € - 5,5892 € 64 Em stock
M8
Fenólico
4,0434 € - 8,9385 € 14 Em stock
M12
Fenólico
6,7435 € - 7,0968 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M10
PP
2,929 € - 3,0845 € 14 Em stock
38.0 mm
M6
PP
3,9244 € - 4,1233 € 6 Em stock
38.0 mm
M8
PP
5,6487 € - 5,947 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
M10
PP
9,9223 € - 10,4512 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
M8
Macho roscado
20.0 mm
PA
  • de 14
Volante M8 Galvanised Steel

10188439

Intervalo de preços
2,8415 € - 2,5574 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Galvanised Steel

10188545

Intervalo de preços
4,6649 € - 4,4322 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de 3 raios 137.0 mm (DE) 32.0 mm Preto

10213971

Intervalo de preços
15,2642 € - 14,5026 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    8
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Maçaneta com quatro pontas Fêmea 308.0 mm 8 38.0 mm PA Preto

10214015

Intervalo de preços
88,5704 € - 84,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Número de lóbulos
    4
Manípulo de toque suave M6 Aço Zincado

10271469

Intervalo de preços
2,7852 € - 2,6424 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Manípulo de toque suave M8 Aço Zincado

10271544

Intervalo de preços
3,6039 € - 3,4273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço Zincado
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Aço inoxidável PP

10275221

Intervalo de preços
2,9851 € - 2,8412 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Diâmetro da maçaneta
    28.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M8 Aço inoxidável PP

10275290

Intervalo de preços
4,355 € - 4,1455 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M8 Aço inoxidável PP

10275399

Intervalo de preços
4,5983 € - 4,3666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M12 Aço inoxidável PP

10275504

Intervalo de preços
8,0139 € - 7,6162 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M8 Aço inoxidável 304 PP

10275573

Intervalo de preços
3,6589 € - 3,4706 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço inoxidável 304
  • Diâmetro da maçaneta
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 40.0 mm 25.0 mm Preto Nylon

10280539

Intervalo de preços
3,8184 € - 1,7276 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    3
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Nylon
Volante M6 Aço Fenólico

10251959

Intervalo de preços
2,9021 € - 1,3132 €

Níveis de stock
922 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M8 Aço Fenólico

10251997

Intervalo de preços
5,5892 € - 2,5281 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M12 Aço Fenólico

10252031

Intervalo de preços
8,9385 € - 4,0434 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Aço
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    Fenólico
Volante M10 Aço inoxidável PP

10275481

Intervalo de preços
7,0968 € - 6,7435 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PP
Volante M6 Aço inoxidável 304 PP

10275559

Intervalo de preços
3,0845 € - 2,929 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço inoxidável 304
  • Diâmetro da maçaneta
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Aço inoxidável 304 PP

10275597

Intervalo de preços
4,1233 € - 3,9244 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço inoxidável 304
  • Diâmetro da maçaneta
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Aço inoxidável 304 PP

10275733

Intervalo de preços
5,947 € - 5,6487 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço inoxidável 304
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 45.0 mm M8 20.0 mm Aço PA

10364352

Intervalo de preços
10,4512 € - 9,9223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    26.0 mm