Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
7,649 € - 8,0478 € 33 Em stock
63.0 mm
M12
Macho roscado
30.0 mm
PP
8,6212 € - 9,076 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
M8
Fêmea roscado
11.0 mm
TPE
4,2449 € - 4,466 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
25.0 mm
PP
4,3116 € - 4,5327 € 30 Em stock
40.0 mm
M8
Macho roscado
35.0 mm
PP
5,4382 € - 5,7259 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
6,0802 € - 6,4008 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
5,5598 € - 5,8475 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
20.0 mm
PP
5,7809 € - 6,0908 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
M10
Macho roscado
40.0 mm
PP
3,2062 € - 3,3828 € 40 Em stock
40.0 mm
M8
Macho roscado
16.0 mm
PP
3,4484 € - 3,6261 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
Macho roscado
25.0 mm
PP
3,4484 € - 3,6261 € 46 Em stock
40.0 mm
M8
Macho roscado
35.0 mm
PP
8,325 € - 8,7692 € 19 Em stock
43.0 mm
M8
Macho roscado
16.0 mm
TPE
15,664 € - 16,488 € 110 Em stock
63.0 mm
M12
Macho roscado
30.0 mm
PP
39,2765 € - 41,3392 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Fêmea roscado
25.0 mm
Aço inoxidável
2,7078 € - 4,2121 € 4 Em stock
32.0 mm
M6
2,9758 € - 3,1306 € 300 Em stock
40.0 mm
M8
4,0567 € - 4,2777 € 129 Em stock
50.0 mm
M10
6,1353 € - 6,4558 € 10 Em stock
60.0 mm
M12
15,6767 € - 16,5018 € 46 Em stock
M12
Fêmea roscado
32.0 mm
PA
3,0429 € - 4,7333 € 132 Em stock
40.0 mm
M6
  • de 14
Volante 63.0 mm Macho M12 PP

10223109

Intervalo de preços
8,0478 € - 7,649 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 43.0 mm Fêmea M8 PP;TPE Cinzento

10365007

Intervalo de preços
9,076 € - 8,6212 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    11.0 mm
  • Material da haste
    Latão
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222911

Intervalo de preços
4,466 € - 4,2449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222959

Intervalo de preços
4,5327 € - 4,3116 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10222997

Intervalo de preços
5,7259 € - 5,4382 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223048

Intervalo de preços
6,4008 € - 6,0802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223024

Intervalo de preços
5,8475 € - 5,5598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 50.0 mm Macho M10 PP

10223055

Intervalo de preços
6,0908 € - 5,7809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222898

Intervalo de preços
3,3828 € - 3,2062 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222935

Intervalo de preços
3,6261 € - 3,4484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 40.0 mm Macho M8 PP

10222973

Intervalo de preços
3,6261 € - 3,4484 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    35.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante de toque suave 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Preto

10223116

Intervalo de preços
8,7692 € - 8,325 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    43.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Volante 63.0 mm Threaded Male M12 PP Preto

10637661

Intervalo de preços
16,488 € - 15,664 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    63.0 mm
  • Tipo de montagem
    Macho roscado
Botão lobado 50.0 mm M10 Aço inoxidável

10352250

Intervalo de preços
41,3392 € - 39,2765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Material da haste
    Aço inoxidável
  • Altura do volante
    30.0 mm
  • Tipo de montagem
    Fêmea roscado
Volante M6 Galvanised Steel

10188286

Intervalo de preços
4,2121 € - 2,7078 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Galvanised Steel

10188415

Intervalo de preços
3,1306 € - 2,9758 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Galvanised Steel

10188521

Intervalo de preços
4,2777 € - 4,0567 €

Níveis de stock
129 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M12 Galvanised Steel

10188637

Intervalo de preços
6,4558 € - 6,1353 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de 3 raios 137.0 mm (DE) 32.0 mm Preto

10213995

Intervalo de preços
16,5018 € - 15,6767 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Volante M6 Galvanised Steel

10188392

Intervalo de preços
4,7333 € - 3,0429 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790