Menu Procurar

Manípulos com orelhas

Em stock

Os manípulos e volantes com orelhas macho têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
2,8763 € - 3,0287 € 444 Em stock
32.0 mm
M8
3,0306 € - 3,1903 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M8
4,3116 € - 4,5327 € 78 Em stock
50.0 mm
M10
6,3563 € - 6,6874 € 90 Em stock
60.0 mm
M12
15,6767 € - 16,5018 € 37 Em stock
M16
Fêmea roscado
8.5 mm
PA
84,1488 € - 88,5704 € Solicite o prazo de entrega aqui
8
Fêmea roscado
38.0 mm
PA
1,6404 € - 1,7267 € 144 Em stock
25.0 mm
M6
7,521 € - 7,9124 € 10 Em stock
45.0 mm
M8
Tirante roscado
30.0 mm
PA
11,3291 € - 11,9321 € Solicite o prazo de entrega aqui
70.0 mm
M12
Tirante roscado
50.0 mm
PA
3,1281 € - 3,2919 € 1363 Em stock
25.0 mm
M5
3,9067 € - 4,1123 € 50 Em stock
32.0 mm
M6
6,6536 € - 14,7141 € 171 Em stock
40.0 mm
M8
10,888 € - 11,4518 € 20 Em stock
50.0 mm
M10
1,5431 € - 1,6247 € 50 Em stock
25.0 mm
M4
1,6159 € - 1,7001 € 530 Em stock
25.0 mm
M6
3,0429 € - 4,7333 € 132 Em stock
40.0 mm
M6
2,5574 € - 2,8415 € 40 Em stock
40.0 mm
M8
4,4322 € - 4,6649 € 140 Em stock
50.0 mm
M10
14,5026 € - 15,2642 € 25 Em stock
8
Fêmea roscado
32.0 mm
PA
3,6964 € - 3,891 € 375 Em stock
32.0 mm
M6
  • de 14
Volante M8 Galvanised Steel

10188309

Intervalo de preços
3,0287 € - 2,8763 €

Níveis de stock
444 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Galvanised Steel

10188422

Intervalo de preços
3,1903 € - 3,0306 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Galvanised Steel

10188538

Intervalo de preços
4,5327 € - 4,3116 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M12 Galvanised Steel

10188644

Intervalo de preços
6,6874 € - 6,3563 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de 3 raios 177.0 mm (DE) 8.5 mm Preto

10214008

Intervalo de preços
16,5018 € - 15,6767 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento da rosca
    8.5 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    56.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Maçaneta com quatro pontas Fêmea 308.0 mm 8 38.0 mm PA Preto

10214015

Intervalo de preços
88,5704 € - 84,1488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    66.0 mm
  • Número de lóbulos
    4
Volante M6 Galvanised Steel

10188187

Intervalo de preços
1,7267 € - 1,6404 €

Níveis de stock
144 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante 45.0 mm M8 30.0 mm Aço PA

10188040

Intervalo de preços
7,9124 € - 7,521 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    45.0 mm
  • Altura geral
    56.0 mm
Volante 70.0 mm M12 50.0 mm Aço PA

10188118

Intervalo de preços
11,9321 € - 11,3291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Material da haste
    Aço
  • Diâmetro da maçaneta
    70.0 mm
  • Altura geral
    85.0 mm
Volante M5 Aço inoxidável 303

10188231

Intervalo de preços
3,2919 € - 3,1281 €

Níveis de stock
1363 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material da haste
    Aço inoxidável 303
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Aço inoxidável 303

10188354

Intervalo de preços
4,1123 € - 3,9067 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço inoxidável 303
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M8 Aço inoxidável 303

10188484

Intervalo de preços
14,7141 € - 6,6536 €

Níveis de stock
171 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Aço inoxidável 303
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Aço inoxidável 303

10188590

Intervalo de preços
11,4518 € - 10,888 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Aço inoxidável 303
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M4 Galvanised Steel

10188132

Intervalo de preços
1,6247 € - 1,5431 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Galvanised Steel

10188170

Intervalo de preços
1,7001 € - 1,6159 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M6 Galvanised Steel

10188392

Intervalo de preços
4,7333 € - 3,0429 €

Níveis de stock
132 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Volante M8 Galvanised Steel

10188439

Intervalo de preços
2,8415 € - 2,5574 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante M10 Galvanised Steel

10188545

Intervalo de preços
4,6649 € - 4,4322 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material da haste
    Galvanised Steel
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
Volante de 3 raios 137.0 mm (DE) 32.0 mm Preto

10213971

Intervalo de preços
15,2642 € - 14,5026 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    8
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Material da haste
    Aço galvanizado
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Volante M6 Aço inoxidável 303

10188347

Intervalo de preços
3,891 € - 3,6964 €

Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material da haste
    Aço inoxidável 303
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090